灵活、强大且功能安全兼容
灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 组件系列。双微处理器提供增强的性能、更大内存和对输出的冗余控制,实现安全功能应用。
特性与优势
更大的存储能力
更高的环境性能
加强输入/输出灵活性
智能数字量输入
提升操作温度
PWM 输出频率升至 20,000 Hz
每个输出口的脉宽调制频率独立设置
配置传感器电源电压范围从 3 到 12 Vdc
低功率模式
发动机曲轴所保持低电压(7 伏特)下,依然可以运行
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | PLUS+1 Toolbox Brochure | 英語 | Multiple | 26 8月, 2018 | 23.3 MB | |
数据表 | PLUS+1® Safety Controllers SC024-110 and SC024-112 Data Sheet | 英語 | 美國 | 12 8月, 2018 | 424.1 KB | |
数据表 | PLUS+1® Safety Controllers SC024-120 and SC024-122 Data Sheet | 英語 | 美國 | 12 8月, 2018 | 424.0 KB | |
数据表 | PLUS+1® SC050-120 and SC050-122 Controllers Data Sheet | 英語 | Multiple | 14 7月, 2019 | 394.4 KB | |
用户指南 | PLUS+1® SC0XX-1XX Controller Family Technical Information | 英語 | Multiple | 28 10月, 2019 | 2.6 MB | |
数据表 | SC024-120 和 SC024-122 PLUS+1TM SC 控制器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 01 11月, 2018 | 518.6 KB | |
产品手册 | 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 21 3月, 2018 | 27.3 MB |