PLUS+1® 大电流控制器

  • 概述
  • 文档
  • 相关解决方案

超大功率针脚

在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。由于功率限制,通常每个应用都需要一个单独的大电流控制器来进行驱动。

 

丹佛斯 全新的MC018 大电流控制器为设备制造商 (OEM) 提供了足够的功率来驱动若干应用,单个控制器的最大稳定电流高达 120A 。超强大功率针脚输出端还可以驱动要求极高的应用,而不用降低此应用的其他性能 - 并且,所有输出全部为高频无噪音控制电机。

一如既往,安全性依然是 OEM 和用户的最重要考虑因素。为了满足这一要求,MC018 具有一个独立的逻辑电源,用于进行智能故障检测。也就是说,发生短路或保险丝熔断时,该控制器仍然能够向主控制器发送诊断信息。

机器控制系统的简便性和成本取决于所使用组件的数量。通过 MC018,OEMs 可以使用更少的大电流控制器来获取更佳的性能。结合 PLUS+1® 兼容性,可以确保高级控制系统更快速简便去集成 – 快速进入市场。

OEM 获益

使用一个控制器同时控制多个大电流应用 - 节省额外的控制器成本

更简单的系统设计,使用 PLUS+1® GUIDE 的简化编程– 缩短您的进入市场时间和编程时间

更平滑、更安静的电机控制 - 为最终用户带来益处

通过智能故障检测和诊断实现安全运行

MC018 的特征

160A 的最大功率输出,能够同时驱动 120A 

单个针脚最大电流输出达到 25A

降低负载时高达 20KHz 的脉宽调制

单独的逻辑电源

易于安装的电源插头

PLUS+1® GUIDE 中可配置的柔性保险丝

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 MC018-130 大电流 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 05 7月, 2018 575.8 KB .pdf
产品手册 PLUS+1 Toolbox Brochure 英語 Multiple 26 8月, 2018 23.3 MB .pdf
用户指南 PLUS+1® High Current Controller Family Technical Information 英語 Multiple 05 6月, 2019 2.5 MB .pdf
数据表 PLUS+1® MC018-130 High Current Controller Data Sheet 英語 Multiple 29 11月, 2017 484.1 KB .pdf
产品手册 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 21 3月, 2018 27.3 MB .pdf

相关解决方案

  • 精确工作装置控制
    精确工作装置控制
    丹佛斯精准工作装置控制可以改变这一切。实现最小化开支、风险和机器设计周期——并实现产品的更快上市。
  • 线控转向技术
    线控转向技术
    借助丹佛斯的自动防错线控技术,类似您这样的 OEM 就能够去掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或微型轮)取而代之。
  • 行走应用程序库
    行走应用程序库
    丹佛斯行走应用程序库(PAL)是一个收集针对行走应用程序的功能模块的库。
  • 整机管理
    整机管理
    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。