W 系列马达在轻型至中型工作循环应用中极具价格竞争力。高可靠性和 160-207 bar * 的压力额定值使得此类马达成为多个液压市场中广泛应用的最佳产品。
WD 系列马达结构小巧紧凑,在各种性能范围内均可提供高效率。标准整体式单向阀和壳体排油装置可减少内部密封件的应力,延长产品使用寿命,是轻型应用的最理想选择。
WP系列 马达在竞争激烈的市场上也极具竞争力。此类马达可用于要求以紧凑型结构提供高扭矩的轻型应用,适用于工业和移动应用,包括洗车刷、食品加工设备、输送机、机床、农业设备、扫地机、滑移装置等。
WR 系列马达采用优化的 RollerStator® 几何结构,具有七个精密滚柱,可消除滑动摩擦,并在转子和定子之间提供滚动接触,从而提高马达效率。滑阀设计可在各种速度和扭矩范围内实现卓越性能和平稳操作。
带标准滚针轴承的 WG系列 马达最适用于存在侧向负载问题的机械。此类马达在许多轻型至中型应用中具有可靠性能。
WS 适用于农业设备、滑移装置以及其他在苛刻条件下需要更大扭矩的应用。
该配置器允许您配置 R 和 W 系列马达,并且可以查看 2D 和 3D 图纸。
转至配置器
我们的工程师不断致力于为像您这样的客户交付高级机械设备所需的精确、可靠的移动液压控制件。从推进、转向,到工作装置和动力管理系统,丹佛斯致力于协助您提高机器性能并缩短产品上市时间。
Orbital X 是新一代的 OMP 与 OMR 马达。由于采用不可见的模块化平台并且适合于您目前的应用,因此重新定义了马达转向、改善了性能,并且可减少总体拥有成本。
O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。