• 概述
  • 文档
  • 相关市场
  • 相关产品

R 系列,中型负载机器


R 系列在各种移动液压应用中均性能表现出色 此类马达高效可靠,坚固耐用,特别适用于低流量、高压工况。此类马达具有多种轴承以供选择,非常适合用于各种移动液压市场。

RE 系列马达在低速时具有极其稳定的性能,且在各种应用中具有良好性能。由于具有非常高的容积效率,它们特别适合于低流量、高压应用。通过提供四种轴承选项,以及标准安装法兰和输出轴,确保马达配置几乎可适用于任何应用。

目标应用

  • 中型车轮驱动装置
  • 螺旋钻
  • 混合器
  • 卷扬驱动装置
  • 回转驱动装置
  • 吊车头
  • 送料辊
  • 清扫驱动装置等

该配置器允许您配置 R 和 W 系列马达,并且可以查看 2D 和 3D 图纸。

转至配置器

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
用户指南 Orbital Motors Type RE Technical Information 英語 Multiple 03 5月, 2018 2.5 MB .pdf

相关市场

相关产品

  • 制动器和马达组合(重命名)
    制动器和马达组合

    通过采用独立式弹簧,液压释放制动器可为许多关键机器功能提供安全制动能力。

  • 制动器——独立式
    制动器——独立式

    通过采用独立式弹簧,液压释放制动器可为许多关键机器功能提供安全制动能力。