美国船级社认证 DM430M 显示屏 — 坚固耐用,随时可以出海
行业领先的非公路车用电子控制、显示屏和元件制造商针对船舶市场,推出一款新品。 现在向大家介绍 DM430M 显示屏,操作简单、可编程的显示屏带 ABS 认证,适合各种船舶应用。
尽管这是我们专为船舶应用推出的首款显示屏,但这并不是初次使用。 丹佛斯有着数十年的各类船舶应用经验,在非公路车用显示屏方面拥有丰富的专业知识,是您值得信赖的品牌。
特点和优势
美国船级社ABS 认证
IP66 和 IP67 防护等级(前后)
16:9 宽屏(480 x 272 分辨率)
背光按钮和多达 6 个 LED 指示灯
2 种不同的键盘(传统 4 键或 11 键导航布局)
灵活的解决方案,最多可添加 2 路 CAN 总线通道或 6 个辅助功能输入
RAM®或 支架安装
PLUS+1® GUIDE 可编程(基于矢量的显示器编程工具)
USB 设备和 RS232(可选)
专为海洋环境打造并通过认证
新 DM430M 显示屏让客户安心使用。 我们扩大了严格的测试范围,将美国船级社 (ABS) 认证纳入其中,这意味着:
- 无需独立测试
- 大大缩短了产品上市时间
- 与任何船舶无缝集成

适合出海
极端环境要求产品坚固耐用。 新显示屏符合 IP66/67 防护等级;精心设计,经测试可承受远海环境和各种天气条件。
- 防尘
- 耐候
- 抗振

卓越的可视性
配备光学粘合、带有防眩光涂层的屏幕以及光传感器,即使阳光直射,也具有极佳的可视性,色彩清晰度高。 出海时,无论是正午时分,还是漫漫黑夜,操作人员都可以通过 DM430M 监测关键信息。

可定制屏幕
由于每艘船舶都不一样,DM430M 显示屏可高度定制化。 操作员可以控制显示屏内容的多样化和满足不同的风格,显示屏还具有易于操作的屏幕编辑功能和小部件库,所有这些都在 PLUS+1® 平台上完成
。
先进的电气化集成
DM430M 显示屏与数字系统无缝对接,无需额外的 I/O 模块,可配置 6路输入信号。 它还可以与 Danfoss Editron 配套,适合搭配推进系统、驾驶舱、吊机和锚绞车等。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1® DM430M Series Display Data Sheet | English | Multiple | 19 2月, 2021 | 469.8 KB | |
User guide | PLUS+1® DM430M Series Display Technical Information | English | Multiple | 22 2月, 2021 | 3.2 MB | |
Brochure | Reliable solutions for marine applications | English | Multiple | 27 1月, 2021 | 10.3 MB |