Micro Plate™

  • 概述
  • 常见问题
  • 相关产品
  • 视频

作为应用导向型高性能换热器设计的后续规划,Micro Plates™ 是一项具有革命意义的技术,专为区域能源解决方案而设计。

这对您来说意味着什么?

我们的换热器采用最先进的 Micro Plate™ 技术,具有领先的效率和性能,可为区域加热和冷却应用带来更多优势。

我们的创新性板片采用独一无二的板型,设计明显优于市场上其他同类产品,其压力损失显著降低并且传热效率大大提升。

我们的换热器几乎适用于所有区域供暖和制冷应用及网络。不论系统的压力是否恒定,温度波动范围大小,供应水是否经过处理,我们均能为您提供绝佳的解决方案。

较高的效率和更长的使用寿命还能减少浪费,从而显著降低开支和碳排放量。

Micro Plates™ 让水流动更加均匀,从而最大限度地利用其表面积。从而更好地分配和混合介质,实现最佳的传热效果。

我们为您量身定做符合您要求的换热器。通过改变数量、大小和微凹点的位置,调整后的 Micro Plates™ 可以实现最佳传热和最小压降。

采用 Micro Plate™ 技术的板式换热器

Micro Plate™ 换热器的概念和原理简介

常见问题

换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得最佳性能的高质量解决方案。

我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。

请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取最准确的报价,请准备以下数据:

  • 工况、
  • 介质类型、
  • 压降
  • 流速
  • 工作压力
  • 热力学性质、温度、
  • 工作温度。

相关产品

视频

Micro Plates™ 见解

该动画视频讲解了 Micro Plate™ 换热器的功能