当淡水供应不足或无法获得时,例如在船舶、平台和钻井平台上,生产的需求变得明显。能够按需生产淡水,这一点在海洋和近海工业中至关重要。我们的 SONDEX® 淡水蒸发器基于两个或以上可用作蒸发器和冷凝器的钛板组件。其他制造商通常在板组中使用常规的板式换热器板材; 但是,这种板材效果不佳。
这对您来说意味着什么?
我们从不满足于低效的解决方案,因此,我们是世界上为数不多的淡水蒸发器专用双面板制造商之一。蒸发器和冷凝器侧面采用垂直管设计,可消除水垢问题并降低压降。这些通道实现了出色的介质分布,并且足够宽敞以容纳更大的蒸汽量。板材的另一面采用 SONDEX®自由流动模式,使得产品具有极高的效率,同时始终保持最佳的使用效果。
单级和多级蒸馏器
我公司提供单级和多级淡水蒸馏器,您可根据预期应用以及安装位置(船上或钻井平台)进行选择。
单级淡水蒸馏器需使用相对较多的能源进行操作,但其比多级淡水蒸馏器便宜。船舶上通常使用单级淡水蒸馏器,因为船上的发动机会产生大量过剩的热量,而这些热量可用于单级淡水蒸馏器,从而再生产淡水的同时可处理多余的热量。这样,我们既能充分利用多余的能量又能给整艘船只带来收益。因此,单级淡水蒸馏器显然成为船舶运用中的首选。
反过来,多级淡水蒸馏器虽然更加昂贵但其能以更小的能耗产生更多的淡水。蒸发过程中产生的能量被多次重复使用,使得多级解决方案非常适用于诸如钻井平台和其他海上平台等不产生过多热量但必须大力生产能量的应用。这样,从长远来看,虽然其需要较大的投资,但是其收益十分可观,且能降低运行能源成本并增加淡水产量。


应用
- 海洋/近海产业
- 饮用水生产
- 工艺用水生产
- 生活用水生产
- 盐度为 1-10 ppm
- 单级机组容量: 1-100 公吨水/天
- 多级机组容量: 30-200 公吨水/天
- 建筑材料: 不锈钢、钛
特点和优势
高真空设计使得海水可在低于 48°C 的温度下蒸发。这使得我们可以使用发动机外壳冷却水产生的余热,并且对其他损失的能量充分利用。
我公司生产的淡水蒸馏器在启动后几乎无需进行监控,因为它们是全自动的,并且可根据给定的水流和压力进行操作。此外,它们只需要很少的维护。
我们的淡水蒸馏器配备盐度计、运行计时器和化学计量装置,可提供确保淡水输出正确盐度水平的所有设备。
我们的多级淡水蒸馏器基于再生能源利用,非常适合生产大量淡水,特别是当可用能量有限且生产成本很高时。
常见问题
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 鱼骨型板片SONDEX® 鱼骨板型技术可用于绝大多数板式换热器。该板型旨在实现较高的热力性能,同时以最有效的方式对允许范围内的压降加以利用。该板型可提供不同的压制深度、图案间距和角度 - 每个板片都有一个针对特定任务进行优化的图案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 半焊接板式换热器对于涉及腐蚀性介质或高压力的挑战性应用而言,SONDEX® 半焊接板式换热器是您的首选。我们根据您的要求定制每个换热器,并提供耐用的解决方案,旨在抵御极端条件,并最大限度地降低使用化学品或制冷剂的风险。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 传统板式换热器SONDEX® 传统板式换热器是众多细分市场中广泛应用的理想之选。我们拥有世界上最大的板材组合,并可根据您的具体要求,为您交付定制化的换热器。创新性技术和智能化设计使我们的传统板式换热器成为一项极受欢迎的投资。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 板壳式换热器 (SPS)我们的 SONDEX® 板壳式换热器 (SPS) 是冷凝和蒸汽供暖应用的理想选择。全焊接式板组使换热器非常适合处理腐蚀性介质以及高压和高温工况。体积小、重量轻,是壳管式换热器的理想替代品。