高效电机控制
VLT® AutomationDrive FC 365 是一款面向中端市场的紧凑型变频器。产品功率范围广,可以应用于化工,重工,HVAC等不同领域,且可以适用于不同工业负载,以及风机、泵类负载。
VLT® AutomationDrive FC 365 内置多种控制算法,可驱动不同类型电机,标配EMC滤波器,直流电抗器,PID控制器,J1-J5机箱以内内置制动斩波器,J1-J7机箱内置负载共享端子,IP20 防护机箱、可拆卸风扇和经过改进的数字显示器可确保快速设置和更简便的维护。
供电电压和功率范围
- 3 x 380 – 480VAC 0.37-250/315kW (重载/轻载)
特点和优势
-
3C3 等级PCB涂层,可在恶劣环境下长期稳定运行
-
内置自动能量优化功能,可节约 5–15% 的能源并降低运行成本
-
支持无传感器磁通矢量控制,适应高动态控制
-
可配中文面板,调试更便捷
-
内置应用宏设置向导,提高参数设置效率
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating guide | VLT® AutomationDrive FC 365 | Chinese | China | 26 11月, 2025 | 5.0 MB | |
| Operating guide | VLT® AutomationDrive FC 365 J1-J7 | Chinese | China | 26 11月, 2025 | 3.0 MB | |
| Brochure | VLT® AutomationDrive FC 365 Selection Guide - Chinese | Chinese | Multiple | 24 11月, 2025 | 13.7 MB | |
| Programming guide | VLT® AutomationDrive FC 365 SW 4.40 | English | Multiple | 27 3月, 2026 | 5.2 MB |