控制制冷剂流向蒸发器
TU 不锈钢热力膨胀阀可实现控制制冷剂流向蒸发器。阀门感知制冷剂的液位,并在需要时喷射液体,以保持空调系统在最佳液位运行。
TU 阀门结构紧凑,重量轻,采用钢/铜双金属连接,可快速焊接。TU 阀门提供固定或可更换阀芯以及可调或不可调的过热度设定,以及内部或外部平衡设计。TU 阀门有角度或直型结构供选择,并提供多种焊接连接组合。
TU 阀门确保在整个使用寿命中功能一致。该阀门配有高阻垢过滤器和 TUA(E) 型可更换过滤器,易于维护(或清洗过滤器)。为了安全可靠的操作,TU 阀门可配置自清洗排液或 MOP 充注。
特点和优势
适用于所有常用制冷剂和应用
工作范围大: N 范围 -40°C 至 +10°C / B 范围 -60°C 至 -25°C
稳定调节
设计紧凑、重量轻
不锈钢,全封闭式焊接,耐腐蚀且抗振性好
容易钎焊,无需湿包装
可调节过热度
提供专用过热度不可调节阀门
高积尘量过滤器
提供最大工作压力 (MOP)

文档
软件

相关产品
避免假冒产品