TR 6 热力膨胀阀,固定阀芯

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 避免假冒产品

适用于现今及未来制冷剂的全封闭式膨胀阀

TR 6 热力膨胀阀适用于风道式(美国住宅)空调和小型商用空调系统。凭借 TR 6,即可实现全封闭式设计,能够满足现今和未来的环境要求、可用于所有含氟制冷剂。

TR 6 的设计采用了热压黄铜阀体和一体式动力元件,包括由不锈钢制造的毛细管和感温包。这种阀门按标准配置为直通型,有固定阀芯和外部平衡结构。 

这种阀门可配置或不配置内部止回阀,也可配置用于现场改装的外部过热度调节主轴。TR 6 阀门采用平衡流口设计,减少了冷凝压力变化的影响。

特点和优势

紧凑型且全密封设计

工作范围 -10°C 至 +15°C

激光焊接动力元件,使用寿命长,高压容许

不锈钢毛细管,安装方便且抗振性能好

用于客户特定原厂设置的可调或不可调过热度

焊接或机械连接

UL认证

产品手册 – 丹佛斯热力膨胀阀概述 (TXV)

为您实现高精度的流量控制 – 即使是在最极端的系统工况下

丹佛斯热力膨胀阀的设计能够实现精确控制制冷剂液体喷射进入蒸发器。本产品手册包含热力膨胀阀概述 。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves 英語 Multiple 13 3月, 2020 1.9 MB .pdf
产品手册 Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 06 6月, 2018 7.2 MB .pdf

软件

Coolselector ®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。

 

相关产品

  • T2/TE2 热力膨胀阀 - 丹佛斯
    T2/TE2 热力膨胀阀,可更换阀芯

    T2/TE2 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射进入液体。T2/TE2 配有可更换阀芯的组件,便于储存和维修。

  • TE 5 热力膨胀阀 - 丹佛斯
    TE 5-55 热力膨胀阀,可更换阀芯

    TE 5-55 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射液体。

  • TGE 热力膨胀阀 - 丹佛斯
    TGE 热力膨胀阀,固定阀芯

    TGE 是一款创新设计的含氟制冷剂热力膨胀阀系列产品。TGE 的铜连接已升级为高压应用,用于密封焊接,多种接口类型和尺寸可供选择。

  • TUB/TUBE 热力膨胀阀 – 丹佛斯
    TUB/TUBE 热力膨胀阀,固定阀芯

    TUB/TUBE 不锈钢热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射液体。

相关应用

  • 热泵 — 丹佛斯
    热泵

    高效环保型热泵解决方案是现代所有住宅和商用建筑供暖和制冷的核心。

避免假冒产品

识别并打击丹佛斯产品的仿冒品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。