TGE 热力膨胀阀,固定阀芯

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 相关产品
  • 避免假冒产品

性能和成本效益达到新水平

专为小型商用和商用空调系统设计,TGE 系列热力膨胀阀为您呈现一个新的性能和成本效益水平。

TGE 产品系列适用于所有空调应用(从 2.75 TR 到 34.7 TR),可根据客户的具体要求进行定制。有了 TGE 系列,您将实现一个满足现今和未来环境要求的全封闭式设计。TGE 项目适用于大多数含氟制冷剂。

主要优点之一是采用双膜片的激光焊接不锈钢动力元件,在整个使用周期中提供一致的功能。此外,激光焊接调整装置减少了阀体外部泄漏。

特点和优势

采用双膜片设计,确保更长的使用寿命

顶部零件为不锈钢

过热度可调

最高工作压力 (MOP) 充注量 — 可选择各种充注量(如防猎振充注量)

最大工作压力 46 bar (667 psig)

可提供机械连接(焊接、螺纹连接、MIO、ORFS)

制冷量范围: 3.5 到 52 TR(12 至 182 kW)R410A

符合 ATEX 2 区要求

欢迎来到我们的应用开发中心

应用开发中心

与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,您可以得到在冷冻与空调方面最权威的专业支持以及最先进的测试设施。

我们正创想未来。携手共进。从此刻开始。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves 英語 Multiple 13 3月, 2020 1.9 MB .pdf
产品手册 Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 06 6月, 2018 7.2 MB .pdf

软件

Coolselector ®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。

 

相关产品

避免假冒产品

识别并打击丹佛斯产品的仿冒品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。