VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510

  • 概述
  • 文档
  • 联系我们

具有灵活模块化的分散式伺服驱动器

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 集伺服电机与伺服驱动器为一体。可在众多应用中提供巨大的优势,如转台、食品和药品的标签、封盖和包装装置。

运动控制与驱动器集成,独立运行运动序列,从而解放中央 PLC。

将 ISD® 510 用作 VLT® FlexMotion™ 伺服概念的组成部分。

阅读有关 VLT® FlexMotionTM 的更多信息   

安装快速,可自动防故障

插头和扭曲混合接线的概念(包括供电和控制线及功能安全的现场总线电线),可实现安装快速、便捷、自动防故障、经济实惠。多个分布式变频器单元可由一个VLT® 分布式访问模块 DAM 510 通过简单的菊花链接线提供动力,无需额外配电箱,因此,可将电缆用量降至最少。

选择您的首选协议

到常用的实时以太网系统,如 EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET、IEC 61131-3 相关编程和 PLCopen 运动函数块的开放连接,使系统更加灵活,易于集成到各种工程环境中。

高性能,耐受严苛环境

表面光滑易于清洗,配高保护性 IP67 机箱,抗振性级别 3M7,确保在严苛环境中与各种旋转设备完美契合。

 

供电电压与转矩范围

额定电压

565 - 680 VDC ±10%

额定转矩

1.5-13 Nm

最大转矩

6.1 – 50 Nm

特点和优势

混合集中和分布式组件的广泛组合,完美匹配模块化机器的概念

快速自动防故障接线理念,可帮助节省安装时间,降低组件成本

与通用实时以太网协议开放式连接,实现灵活性、流程通讯快捷,系统集成简单

PLCopen 运动库和 IEC 61131-3 编程给出了一种跨控制器平台的标准化简单系统方法

各组件的综合实时系统数据,可强力支持预测和预防性机器维护

抗振性符合 3M7 和 IP67 防护等级,确保在苛刻环境下可靠运行

可直接在电动机上或附近安装的伺服驱动器,减少了机柜空间需求及冷却设备成本

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

联系我们

要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们