分布式伺服应用,灵活、模块化
VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 扩展了 VLT® FlexMotion™ 分布式伺服驱动器概念的范围。支持各类反馈编码器,其构架完全开放,可让您选择您首选的永磁电机。
采用集成式运动控制器独立运行运动序列,从而解放中央 PLC。
安装快速,可自动防故障
插头和扭曲混合接线的概念(包括供电和控制线及功能安全的现场总线电线),可实现安装快速、便捷、自动防故障、经济实惠。多个分布式变频器单元可由一个VLT® 分布式访问模块 DAM 510 通过简单的菊花链接线提供动力,无需额外配电箱,因此,可将电缆用量降至最少。
选择您的首选协议
到常用的实时以太网系统,如 EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET、IEC 61131-3 相关编程和 PLCopen 运动函数块的开放连接,使系统更加灵活,易于集成到各种工程环境中。
高性能,耐受严苛环境
表面光滑易于清洗,配高防护性 IP67 机箱,抗振性级别 3M7,确保在严苛环境中与各种旋转设备完美契合。
额定电压、功率和电流
额定电压
560 – 680 V DC ±10%
额定功率
4.4 kW
额定电流
8.8 A
特点和优势
混合集中和分布式组件的广泛组合,完美匹配模块化机器的概念
支持各类编码器反馈系统,扩大伺服电机选择的自由度
快速自动防故障接线理念,可帮助节省安装时间,降低组件成本
与通用实时以太网协议开放式连接,实现灵活性、流程通讯快捷,系统集成简单
PLCopen 运动库和 IEC 61131-3 编程给出了一种跨控制器平台的标准化简单系统方法
各组件的综合实时系统数据,可强力支持预测和预防性机器维护
抗振性符合 3M7 和 IP67 防护等级,确保在苛刻环境下可靠运行
可直接在电动机上或附近安装的伺服驱动器,减少了机柜空间需求及冷却设备成本
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 终极自由 – 一个同时用于集中式 和分布式伺服运动解决方案 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 12 11月, 2021 | 12.3 MB | |
产品手册 | Engineering - Chemical & Pharma | 英語 | Multiple | 18 5月, 2022 | 37.7 MB | |
操作指南 | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 15 3月, 2022 | 17.3 MB | |
操作指南 | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | 英語 | Multiple | 15 3月, 2022 | 16.9 MB | |
Design guide | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 6月, 2023 | 10.3 MB | |
设计指南 | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | 英語 | Multiple | 20 3月, 2023 | 10.3 MB | |
产品手册 | VLT® FlexMotion™ | 英語 | Multiple | 12 11月, 2021 | 12.2 MB | |
资料单 | VLT® FlexMotion™ 独特的思想 快速简单的安装 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 08 8月, 2023 | 1.7 MB | |
产品手册 | VLT® FlexMotion™ Pocket Guide | 英語 | Multiple | 12 11月, 2021 | 7.5 MB | |
资料单 | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | 英語 | Multiple | 08 8月, 2023 | 1.6 MB |
3D模型和图纸
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD DSD 510 IP67 A | 01 2月, 2019 | 4.9 MB | STP |
软件
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 版本 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 EtherCAT Firmware | 31 1月, 2022 | 03.08.00 | RL | 3.9 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 POWERLINK Firmware | 31 1月, 2022 | 03.08.00 | RL | 3.7 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 PROFINET Firmware | 31 1月, 2022 | 03.08.00 | RL | 5.1 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib | 01 10月, 2021 | 3.6.4 | RL | 285.9 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 EtherCAT XML | 31 1月, 2022 | 3.08.00 | RL | 15.3 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 POWERLINK XDD | 31 1月, 2022 | 3.08.00 | RL | 12.4 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 PROFINET GSDML | 31 1月, 2022 | 3.08.00 | RL | 10.7 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Simotion Scout Library | 01 10月, 2021 | 3.6.7 | RL | 40.3 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TIA Portal Library | 01 10月, 2021 | 3.6.4 | RL | 31.7 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library | 01 10月, 2021 | 3.6.2 | RL | 985.2 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library | 01 10月, 2021 | 3.6.2 | RL | 503.5 KB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Backup | 01 2月, 2022 | 3.8.1 | RL | 19.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Toolbox | 26 9月, 2023 | 3.9.1 | RL | 32.5 MB | ZIP |
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们