操作人员安全

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案

提升保护水平

操作人员经常在条件危险以及地处交通不便的偏远地区的工作地点作业。丹佛斯远程信息处理解决方案可确保他们始终得到更好地安全保护。

SOS 功能: 当操作人员遇到麻烦或者需要帮助时,可按下 "SOS" 按钮发送紧急短信和电子邮件。

碰撞检测: 当超出确定的重力参数时,丹佛斯远程信息处理解决方案会自动触发紧急程序,必须由操作人员手动将其取消。如果操作人员无法取消这一紧急程序,则将会发送紧急短信和电子邮件。

确定安全作业区域: 地理围栏可用于确定允许机器运行所在的安全区域,当机器接近确定的边界时,会对操作人员发出警示。如果机器偏离所定义的安全区域,将触发紧急信息提示程序,必须由操作人员手动将其取消。

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® 传感器
    PLUS+1® 传感器

    我们的温度或压力检测传感器将机器功能传输至控制系统。PLUS+1® 兼容性支持轻松集成。

  • 计算机屏幕上的 PLUS+1® 软件系统
    PLUS+1® 软件

    我们功能强大的编程环境可使您的工程生产率加倍,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。

  • PLUS+1® 软件服务、支持与培训
    PLUS+1® 软件服务、支持与培训

    无论是软件服务、支持还是培训,您都可以信赖丹佛斯的质量和技术专业知识。

相关解决方案

  • 防盗
    防盗

    丹佛斯远程信息处理解决方案采用可靠的防盗技术,以保障高额投资的安全以及确保业务正常运转。

  • 更强的连接能力
    更强的连接能力

    丹佛斯远程信息处理解决方案具备真正的全球远程 CAN 连接、移动门户网站接入和本地 Wi-Fi 连接能力,可帮助确保机器及其服务的业务部门尽可能地高效运转。

  • 集群管理
    集群管理

    无论集群是由两台机械组成还是由 200 台机器组成,丹佛斯远程信息处理解决方案均可帮助您便捷地实时访问集群数据。

  • 效率管理
    效率管理

    采用丹佛斯远程信息处理解决方案,可轻松跟踪和监视与效率相关的数据,从而关系到盈利能力,以便于管理者作出推动改进的决策。 

  • 远程服务
    远程服务

    丹佛斯远程信息处理解决方案仅需几分钟便可对整个集群进行远程更新。