集群管理

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案

改善机器可用性

不论集群由两台机器组成还是由 200 台机器组成,丹佛斯远程信息处理解决方案均可确保方便、实时存取集群数据,这可很大程度上延长了机器运行时间、降低维护成本和创造出更多节省成本的机会。

主动维护: 在小问题变成严重问题之前,及时发现并纠正问题有助于减少费用和缩短停机时间。

机器状态报告: 了解机器是否未被充分利用、过度使用或运行效率低下有助于主动作出可增加利润收入的业务决策。

实时监视 集群管理者能够了解每台机器的运行情况。在任何时间 在任何地点

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® 传感器
    PLUS+1® 传感器

    我们的温度或压力检测传感器将机器功能传输至控制系统。PLUS+1® 兼容性支持轻松集成。

  • 计算机屏幕上的 PLUS+1® 软件系统
    PLUS+1® 软件

    我们功能强大的编程环境可使您的工程生产率加倍,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。

  • PLUS+1® 软件服务、支持与培训
    PLUS+1® 软件服务、支持与培训

    无论是软件服务、支持还是培训,您都可以信赖丹佛斯的质量和技术专业知识。

相关解决方案

  • 操作人员安全
    操作人员安全

    操作人员经常在条件危险以及地处交通不便的偏远地区的工作地点作业。丹佛斯远程信息处理解决方案可确保他们始终得到更好地安全保护。

  • 防盗
    防盗

    丹佛斯远程信息处理解决方案采用可靠的防盗技术,以保障高额投资的安全以及确保业务正常运转。

  • 更强的连接能力
    更强的连接能力

    丹佛斯远程信息处理解决方案具备真正的全球远程 CAN 连接、移动门户网站接入和本地 Wi-Fi 连接能力,可帮助确保机器及其服务的业务部门尽可能地高效运转。

  • 效率管理
    效率管理

    采用丹佛斯远程信息处理解决方案,可轻松跟踪和监视与效率相关的数据,从而关系到盈利能力,以便于管理者作出推动改进的决策。 

  • 远程服务
    远程服务

    丹佛斯远程信息处理解决方案仅需几分钟便可对整个集群进行远程更新。