防盗

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案

保障投资的安全

当设备成为企业的命脉时,就需要对其进行严加保护。丹佛斯远程信息处理解决方案采用可靠的防盗技术,以保障高额投资的安全以及确保业务正常运转。

区域地理围栏: 当任何机器离开预先设定的地理围栏区域时,会立即发送通知。

起动保护: 可对丹佛斯远程信息处理解决方案进行编程,以防机器发动机在预设环境中起动,并且可对机器进行编程,使丹佛斯远程信息处理解决方案正常运行成为发动机起动的条件。

全球跟踪: 可在全球任何地点跟踪机器的位置,即使是与系统主电源断开,所采用的电池组技术依然可与全球定位系统保持长达一年的连接。

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® 传感器
    PLUS+1® 传感器

    我们的温度或压力检测传感器将机器功能传输至控制系统。PLUS+1® 兼容性支持轻松集成。

  • 计算机屏幕上的 PLUS+1® 软件系统
    PLUS+1® 软件

    我们功能强大的编程环境可使您的工程生产率加倍,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。

  • PLUS+1® 软件服务、支持与培训
    PLUS+1® 软件服务、支持与培训

    无论是软件服务、支持还是培训,您都可以信赖丹佛斯的质量和技术专业知识。

相关解决方案

  • 效率管理
    效率管理

    采用丹佛斯远程信息处理解决方案,可轻松跟踪和监视与效率相关的数据,从而关系到盈利能力,以便于管理者作出推动改进的决策。 

  • 更强的连接能力
    更强的连接能力

    丹佛斯远程信息处理解决方案具备真正的全球远程 CAN 连接、移动门户网站接入和本地 Wi-Fi 连接能力,可帮助确保机器及其服务的业务部门尽可能地高效运转。

  • 集群管理
    集群管理

    无论集群是由两台机械组成还是由 200 台机器组成,丹佛斯远程信息处理解决方案均可帮助您便捷地实时访问集群数据。

  • 操作人员安全
    操作人员安全

    操作人员经常在条件危险以及地处交通不便的偏远地区的工作地点作业。丹佛斯远程信息处理解决方案可确保他们始终得到更好地安全保护。

  • 远程服务
    远程服务

    丹佛斯远程信息处理解决方案仅需几分钟便可对整个集群进行远程更新。