互联解决方案

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案
  • 联系我们
  • 下载

最大程度地减少宕机

随着技术不断与我们的世界相连接,数据流越来越融入我们的日常生活。移动式非路面重型设备工业也不例外。丹佛斯互联解决方案能够通过远程信息处理设备、软件、基础架构和所需服务为您提供端到端的机器监控解决方案。

 

做出明智的商业决策

您的客户需要数据,来做出明智的商业决策。丹佛斯互联解决方案可帮助您的客户简化所需数据,以及使用这些数据来提高效率和产品使用寿命,将停机时间降至最短,报告设备位置、使用情况、状态及更多信息。

无需具备专门的编程知识,便可将丹佛斯互联解决方案轻松集成到客户的流程中,既省时又省钱。集成丹佛斯Plus+1 服务工具时,可以无缝的改进现有设备,就像更换的电缆一样简单。

无论是哪种应用,我们的解决方案都可为您及您的客户提供灵活且坚固耐用的系统,不仅满足您目前的需求,而且具有扩展性以满足未来需求。我们可为您提供高度的定制化和一流的性能 - 使您能够为客户提供真实的、变革优势,进而与客户建立更强大的合作关系,实现更多增长并提升利润水平。

将数据转变为成果

丹佛斯互联解决方案具有您所需的灵活性,因此可满足几乎任何业务要求。如果这是需要监视或控制的关键功能,当前的远程信息处理设备可提供轻松集成的技术方案,以满足任务要求。从防盗和确保操作人员安全,到集群和效率管理,丹佛斯互联解决方案可帮助您将数据转化为成果。

申请远程信息处理门户网站账号

 

丹佛斯互联解决方案

丹佛斯互联解决方案

丹佛斯即插即用远程信息处理解决方案帮助您将数据转换为价值。

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器

    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。 

  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器

    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • 丹佛斯动力系统的 DM1000 和 DM1200 系列显示器
    DM1000 和 DM1200 系列

    我们的显示器为您带来极佳的屏幕可视性在白天任何时间。这有助于保持生产力和信息水平。

相关解决方案

  • 操作人员安全
    操作人员安全

    操作人员经常在条件危险以及地处交通不便的偏远地区的工作地点作业。丹佛斯远程信息处理解决方案可确保他们始终得到更好地安全保护。

  • 防盗
    防盗

    丹佛斯远程信息处理解决方案采用可靠的防盗技术,以保障高额投资的安全以及确保业务正常运转。

  • 更强的连接能力
    更强的连接能力

    丹佛斯远程信息处理解决方案具备真正的全球远程 CAN 连接、移动门户网站接入和本地 Wi-Fi 连接能力,可帮助确保机器及其服务的业务部门尽可能地高效运转。

  • 集群管理
    集群管理

    无论集群是由两台机械组成还是由 200 台机器组成,丹佛斯远程信息处理解决方案均可帮助您便捷地实时访问集群数据。

  • 效率管理
    效率管理

    采用丹佛斯远程信息处理解决方案,可轻松跟踪和监视与效率相关的数据,从而关系到盈利能力,以便于管理者作出推动改进的决策。 

  • 远程服务
    远程服务

    丹佛斯远程信息处理解决方案仅需几分钟便可对整个集群进行远程更新。

联系我们

有关更多信息,请联系我们