主控制阀活塞上/下运动

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

监视主控制阀压力,对动力进行优化

为确保在吊臂升降期间发挥最大作用,需要在主控制阀 [MCV] 上安装压力变送器,监视 MCV 压力,以增强或减小对液压泵的作用。这可以减小柴油耗油量,获得最大动力。

规格参数

  • 压力范围: 0 – 400 bar
  • 准确性: 0.5% FS
  • 响应时间典型值 < 1 mS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆裂压力: 10 – 20 x FS

特点和优势

采用完全焊接设计,具有较高的爆破压力和过压能力

抗气蚀和液锤作用

抗振稳定性好

EMC 抗扰性强

长期稳定性好,无零点漂移现象

浸湿部件采用不锈钢制成

多种多样的电气与压力连接

相关产品

  • MBS 1200 系列——丹佛斯
    MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器
    紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。

联系我们

如需更多信息,请 联系我们