与丹佛斯进行业务往来非常方便。借助丹佛斯的优质产品以及便捷的产品选型指南,您可充分利用您的工作时间。您可轻松地选择合适的产品,实现与其他工作的接轨。
一天之内就能便可显著地提高质量。我们致力于提供可靠的优质型产品,让您的生活更便捷。
产品简化
访问丹佛斯产品商店,以了解更多详情75 年的丰富经验,深得信赖
近一个世纪以来,我们一直在努力完善恒温器和阀门的质量,为全球家庭带来最佳的室内舒适度。1943 年,我们发明了第一件恒温阀。如今,该技术已覆盖了 4000 多万家庭的供暖系统
现在,为纪念这一技术,我们为所有散热器恒温器和散热器阀提供了全新的 5 年质保政策,以便于您通过可靠的产品为客户提供最佳的服务和舒适感。
选择您的质保:
您的扩展数字工具箱
借助我们的应用程序和工具,节省您的时间,简化平衡、传感器更换、阀门更换等工作。
安装人员专用的丹佛斯应用程序,是您安装过程中的第二工具箱!
散热器预设定
这可为供暖系统的平衡提供便捷方式。只需输入条件即可迅速地获取准确的数值。
更换散热器传感器
不用纠结于为旧传感器选择适用的替换产品。打开应用程序,即可便捷地查找到适用的替换产品。
TRV 产品对比
您可通过简洁的概览对产品进行对比,并查找适用于特定任务的恒温器或阀门。快速了解各个产品组的主要特性。
流量/压力计算器
快速切换不同类型的测量方式,例如:只需轻轻一按即可从 Bar 切换至 Pa,简单的几步按键操作便可计算阀容量。
散热器恒温器和阀门的升级很重要
恒温散热器阀看似虽小,但在节能方面却拥有巨大的潜能。将旧的手动阀替换为新型恒温阀后,每年产生的二氧化碳可减少 100kg,相当于一辆车行驶 480 千米的排放量。如果您对阀门进行预设定,所带来的节能潜力更大,同时,利益回报期非常短(小于两年),从而确保以最经济的方式升级 TRV,并实现家庭中的节能。