挑战: 普遍看法
尽管早期生产的互联互通设备有一定的推动作用,但如今,房屋和小型建筑中的互联互通程度仍旧非常低。
大家仍旧认为互联互通不够简洁、可靠和高效。因其互操作性过于复杂,且缺少售后和安装支持。

解决方案: 独特的合作伙伴
丹佛斯、施耐德电气以及尚飞都相信,是时候让主要的工业企业展开合作,共同推动互联互通技术的成熟发展,从而提供高效解决方案,实现连同运作,并为终端用户带来更多的价值。
正因如此,我们共同合作创建了一个互联互通生态系统,可促进互联互通技术在住宅市场以及中型规模建筑市场中的适用性,从而改善了各地人民的生活和工作体验。
300 多年的行业经验
凝聚 300 多年来的行业经验,我们旨在重新定义互联互通的未来,提高可用能源的效率、安全性和舒适性。
由经过训练的安装人员组成的全球化大型网络,并提供本地服务和支持
我们在全球范围内打造了一个超 300,000 名安装人员的人才网络,并且与他们保持着互相信任和了解的关系。我们的渠道合作伙伴 - 施耐德电气 EcoXpert、尚飞专家,丹佛斯也为促进互联互通系统的开发和建造提供了所需的专业知识。
了解我们的网络
三大领导者共同合作,提升互联互通系统的适用性



我们的承诺
无缝集成,轻松便捷
通过调整我们的互联互通系统和技术策略,我们可确保开发出一个开放的生态系统,使我们的产品在控制器级别或在云级别通过应用程序接口 (API) 实现无缝的互操作。
合格的用例
只有在我们的价值主张符合客户期望时,互联互通技术才有所意义。正因如此,我们与客户以及合作伙伴共同合作,审查并共同开发适用于所选领域的定制解决方案。
我们已对解决方案进行了测试、验证和记录,同时,我们的专业安装人员和系统集成人员也已做好充分的准备,随时为您提供支持。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们。
常见问题
常见问题
商业问题
技术问题
用例相关问题
重要产品

酒店领域互联互通生态系统
完全集成式客房管理
无缝集成下列部件:
- 施耐德电气的酒店客房控制器、暖通空调 (HVACA) 控制器、照明控制器、请勿打扰/清理房间/闹铃 (DND/MUR/Bell) 控制器、开关、调光器、插座、床侧控制面板、传感器和客房管理系统/建筑管理系统 (GRMS/BMS);尚飞的窗帘和百叶窗控制器; 以及丹佛斯浴室镜加热、电地暖和生活热水解决方案
- 建筑集成综合管理系统
- 将所有部件集成至酒店物业管理系统

针对高端住宅领域的最佳控制方案
Wiser for KNX 互联互通生态系统
它是一个经过测试、验证并记录的架构,可将 Wiser for KNX 连接至尚飞百叶窗控制器,为终端用户带来额外的优势。我们可为您带来:
- 一流的百叶窗解决方案结合完善的高端住宅 KNX 家庭自动化系统
- 最安静的百叶窗电机同步方式,并与综合照明以及暖通空调 (HVAC) 运行情况相关联
- 出门在外时,可在我的 Wiser 应用程序上提供百叶窗开启和关闭的反馈
- 一流的地暖解决方案结合高端住宅 KNX 家庭自动化系统

首个面向智能家居型电子面板
施耐德电气的 RESI9 电子面板现可含括一个完整的互联互通平台,该平台基于两个专家系统: 适用于能源管理的 Wiser 系统以及适用于智能家居的 TaHoma 系统。它也就成为了电气安全和智能家居环境的枢纽。我们可为您带来:
- 无缝集成施耐德电气的 Wiser 系统以及尚飞的智能家居系统
- 由面板制造商将所有产品安装于施耐德 Resi9 电子面板
- 从 TaHoma DIN Rail 到丹佛斯恒温散热器阀均兼容
满足客户的需求