2017 年初,我们引进了 Danfoss Icon™,即一系列创新型 230 伏室内温控器,用于水基地暖和其他使用驱动器的应用。目前,我们很高兴宣布产品范围已显著扩大。Danfoss Icon™为您的地板采暖和冷却控制需求提供解决方案。
三大系统
拓展后的 Danfoss Icon™ 产品范围分为三大系统:
- 230 V 电压
- 24 V 电压
- 无线
包括不同型号和版本的室内恒温器,主控制器和其他附件。
现在,Danfoss Icon™ 系列还包括非常先进的 24 伏电压和无线系统,共享同一主控制器。通过将可选的无线电模块与主控制器相连,24 伏系统可变成(全部或部分)无线系统。同样,在以后时间里,例如,可作为房屋翻新的解决方案。可提供不同的 24 伏和无线室内恒温器。您可在下面详细阅读更多相关信息。
室内恒温器
Danfoss Icon™ 室内恒温器最引人注目的一点是:产品几乎不可见。恒温器的设计能与任何室内环境相融合。在不使用的情况下,显示屏会渐弱。由于中性的白色背景,恒温器看起来完全像一个灯光开关,可融入任何内部和现有的开关框架。内置恒温器的框架可与知名制造商如 Bush-Jaeger, Gira, Merten 和 Legrand 的兼容开关框架替换。因此,通过 Danfoss Icon™, 终端用户可有各种不同类型的框架选择,有充分的自由与他们的室内恒温器的设计,电灯开关和电源插座搭配。
230 伏主控制器
主控制器是所有地板供暖和供冷控制系统的核心。230 伏系统可选择“基础”模式或“特定”模式。两台 8 通道主控制器都提供了所有需要的功能,如锅炉继电器和泵继电器。“特定”版的系统将在 2018 年秋季上市,也包括全局外接输入和手动冷却选项。
24 V 主控制器和可选模块
24 V 模块、10 或 15 通道主控制器均设有模块方法。提供先进的功能,如自动平衡、总线通信,在相同房间内控制不同的热发射器,扩展的调试测试。一旦配备了可选的扩展模块,则可提供更先进的功能,如冷却控制、预定义的应用设置和基于需求的供应温度。24 V 主控制器也可配备无线电模块,可将其变成无线主控制器和应用程序模块,从而系统可在移动设备上访问 Danfoss Icon™ 应用程序。
Danfoss Icon™ 简介
- 通过同一个平台控制地板供暖和供冷应用程序
- 三大主要系统; 230V,24V,无线
- 采用现代丹麦设计,室内恒温器看起来像一个灯光开关,可与任何室内环境相融合
- 室内内置恒温器的框架可与兼容开关框架相互替换。
- 24V 主控制器可通过独立式模块拓展
- 可选模块可用; 扩展模块增加技术功能,无线操作的无线电模块和 App 模块,允许系统访问移动设备
- 具有自动平衡、按需供电温度、一室多热源控制、延长调试试验等特点