2022年8月8日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,推出面向未来的新一代紧凑型变频器产品iC2-Micro。该产品不仅延续了丹佛斯传动紧凑型变频器产品家族高品质、高可靠性的优势,而且性能更强大,能效更高;在帮助客户降低系统复杂性的同时,节约综合使用成本,为客户创造更多长期价值。
早在2007年,作为全球变频技术的领导者,丹佛斯传动中国率先突破市场格局,在本土自主研发、面向全球推出VLT® Micro Drive FC 51(以下简称“FC51”)紧凑型变频器。FC51一经推出便备受市场青睐,在全球市场尤其是中国都取得了巨大成功。而今,随着紧凑型变频器市场日新月异的变化,iC2-Micro应运而生,不但丰富了丹佛斯自身紧凑型变频器产品家族,还以更高的品质、更强的竞争力以及更广泛的应用,重新定义了新一代紧凑型变频器的潮流。
丹佛斯传动全球产品经理王磊表示:“作为紧凑型变频器市场的领先者,丹佛斯传动的产品一直以高品质和高可靠性在行业和客户中享有盛誉。凭借多年来积累的技术研发成果和遍及全球的成功经验,我们相信此次iC2-Micro将不负众望,在为全球客户带来更好的性能和更多应用的同时,继续引领市场发展。”
作为面向未来的新一代紧凑型变频器,iC2-Micro结合行业标准和应用趋势,突出展示六大产品优势:
应用更广泛
iC2-Micro支持感应电动机(IM)、永磁同步电机(PM),方便客户自由选择最适合应用的电机类型,更适合纺织、食品饮料、HVAC、物流、水处理、电子等行业使用。
可靠性更高
秉承丹佛斯传动产品一贯的高品质,iC2-Micro在50摄氏度高温下可满载运行不降容;启动转矩200% 1秒,支持转矩开环控制;其独特且高效的冷却理念,确保无强制气流流经电子元器件,提高了在恶劣环境中的可靠性。
节能更降噪
iC2-Micro增加了风扇开/关控制,单相200V 0.37kW至0.75kW机型为自然冷却设计,无冷却风扇,降低噪音,降低风道堵塞的风险,尤其适合纺织、HVAC等行业需要严格控制噪音的环境;并提供基本的工况监测功能。
操作更简单
iC2-Micro集成式带电位计的控制面板,显示更清晰且方便用户操作;同时新的PC工具MyDrive® Insight可为调试和服务提供更多的便利;其可拆卸的风扇,便于日常维护;弹簧式I/O端子帮助用户节省安装时间,避免错误。
安全性更强
iC2-Micro符合最新的变频器行业标准UL61800-5-1在电气安全方面的要求;同时硬件设计也遵从UL60730,更好地满足相关行业对自动电气控制的要求。
性价比更高
iC2-Micro延续了VLT® Micro Drive FC 51的紧凑设计,支持并排安装,节省机柜空间和成本;集成式制动斩波器、RFI滤波器和PID控制器,减少对外部组件的需求,有效降低成本。
丹佛斯传动中国产品组合与产品市场管理负责人车文华表示:“iC2-Micro是丹佛斯传动引领未来紧凑型变频器市场发展的明星产品。它的推出代表丹佛斯传动对已有技术的突破和对产品的创新,是丹佛斯传动更快速响应以中国为代表的新兴市场需求的体现。iC2-Micro不但有助于我们服务更多的客户,而且能更好地服务客户,为他们带来更优的用户体验和长期价值。 ”
产品及资料下载请访问iC2-Micro。
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们。