丹佛斯推出适用于更高压比应用的TTH/TGH压缩机

2019年10月16日
TTH/TGH压缩机

丹佛斯是全球无油压缩机技术的领先制造商,提供了一系列可以在要求高压比应用中运行的压缩机。新型丹佛斯Turbocor®TTH / TGH压缩机提供了扩展的运行范围,可支持在高环境温度,热泵,低温过程和储热应用中的风冷冷却器运行。

目前该系列提供两种版本:标称107吨型号TTH375和标称82吨型号TGH285。丹佛斯坚持可持续性的方针,新型号可选择环境友好型制冷剂。TTH型号可使用R134a或低GWP值不易燃的R513A制冷剂。TGH型号可使用超低GWP值的HFO1234ze制冷剂。

借助这些新型号,最终用户可在以前仅限于容积式压缩机的高压比应用中充分利用无油,磁性轴承,离心压缩机技术的优势。 TTH和TGH不仅可以在要求较高亚庇应用中运行,与传统的螺杆压缩机冷却器相比,也具有明显的优势。与同类的定速压缩机相比,这些优点包括更高的效率,更低的噪声水平,更强的紧凑性和更轻的重量,从而使维修和安装变得更加容易。与所有丹佛斯Turbocor®压缩机一样,无油技术可在压缩机的整个使用寿命内保持高效和稳定的性能。

丹佛斯总裁兼首席执行官里卡多·施耐德(Ricardo Schneider)表示:“新型丹佛斯Turbocor®TTH和TGH压缩机为冷水机制造商提供了一种新的高效,无油压缩机选件,可用于风冷冷水机,热回收和热泵应用中。 Turbocor®压缩机。“到目前为止,容积式压缩机一直是这些应用中的常用压缩机。但是现在,冷水机制造商首次有了无油选择,可以显著提高部分负荷效率。在无油的平台上可降低40%的能耗并降低多达8 dBA的噪音,并且在产品的使用寿命内不会降低性能;此外,Turbocor®TTH和TGH型号可选低GWP值R-513A制冷剂和超低GWP值得 HFO-1234ze制冷剂。这提供了一种面向未来的,环保的解决方案,符合全球不断发展的制冷剂法规和标准。”

丹佛斯Turbocor®无油压缩机系列包括广泛用于无油系统的部件组合,以及丰富的应用专业知识,可提高系统的可靠性。

了解更多关于Turbocor® - TTH / TGH产品 了解更多关于Turbocor®产品信息