Додаток MyDrive Portfolio надає огляд асортименту виробів, що їх пропонує компанія Danfoss Drives. Виберіть продукцію або галузь і знайдіть вичерпну інформацію, а також посилання на варіанти застосування, відео та брошури.
Danfoss Drives пропонує клієнтам неперевершені конкурентні переваги завдяки якісній продукції, оптимізованій для конкретного застосування та з урахуванням ваших потреб, і широкому асортименту послуг на весь термін експлуатації виробів.
Можете покластися на нас: ми поділяємо ваші цілі. Ми прагнемо досягти найкращих експлуатаційних показників наших виробів у ваших умовах застосування. Для цього ми пропонуємо інноваційну продукцію й поради щодо її застосування. Це допомагає оптимізувати ефективність, забезпечити зручність у використанні й зменшити складність.
Наші спеціалісти готові надати допомогу як із доставкою окремих компонентів пристроїв, так і з плануванням і доставкою комплексних систем приводів.
Ми використовуємо багаторічний досвід роботи в таких галузях промисловості:
• Хімічна промисловість
• Крани та підйомники
• Продукти харчування та напої
• ОВК
• Ліфти й ескалатори
• Суднове обладнання та шельфові платформи
• Транспортування матеріалів
• Гірничодобувна промисловість
• Нафтогазова галузь
• Системи пакування
• Целюлозно-паперова галузь
• Холодильна техніка
• Водопостачання та водовідведення
• Вітрова енергетика
Ви переконаєтеся, як легко вести з нами бізнес. Наші спеціалісти завжди поруч і швидко реагують на ваші потреби в режимі онлайн або на місці в понад 50 країнах.
З 1968 року ми займаємо провідні позиції у сфері виробництва та експлуатації приводів. У 2014 році компанії Vacon та Danfoss об’єдналися, утворивши одну з найбільших компаній у своїй галузі. Наші приводи змінного струму можна адаптувати до будь-яких типів двигунів та блоків живлення у діапазоні потужності від 0,18 кВт до 5,3 МВт.