MyDrive® ecoSmart™

  • Огляд
Додаток Danfoss ecoSmart

Danfoss ecoSmart визначає енергоефективність приводів VLT® і VACON® для двигунів із регульованою швидкістю згідно зі стандартом IEC 61800-9, який замінює стандарт EN 50598-2.

Він забезпечує такі функції:

  • Пошук стандартних даних втрати за часткового навантаження для приводів Danfoss VLT і VACON.
  • Визначення енергоефективності вибраного приводу в будь-якій робочій точці з частковим навантаженням, характерній для конкретної сфери застосування.
  • Обчислення класу ефективності IE/класу IE для вибраного привода.
  • Обчислення класу ефективності системи IES для системи двигуна з перетворювачем частоти.
  • Створення звіту з документуванням даних втрати за часткового навантаження та класу IE або IES.
  • Експортування точок даних часткового навантаження для використання в майбутніх обчисленнях.
Перейти до MyDrive® Suite
;