Електромагнітні клапани для санітарних приміщень, керовані датчиком руху – вимоги сертифікату BREEAM
Сертифікат енегроефективності BREEAM (Buiding Research Establisment Environmental Assessment Method) для будівель комунального господарства стає таким самим стандартом, як, наприклад, клас A+ для побутової техніки. Стале будівництво – це нова і необхідна суспільна потреба в Польщі. На ринку спостерігається зростання зацікавленості до офісних будівель, які називаються «зеленими офісами», що вже отримали або в недалекому майбутньому отримають екологічні сертифікати. Ці будівлі, завдяки використанню сучасних екологічних технологічних та матеріальних рішень, споживають приблизно на 30% менше енергії, ніж традиційні будівлі, та є безпечними для довкілля. Перебування в таких будівлях також позитивно впливає на самопочуття працівників.
В сталому будівництві важливу роль відіграють енергозберігаючі будівельні матеріали, спрямовані на накопичення тепла, а також спеціальні технічні рішення. Міжнародні організації, що здійснюють оцінку будівель, запровадили спеціальні, багатокритеріальні системи екологічної сертифікації. Будівля з екологічним сертифікатом підвищує престиж всієї інвестиції та виступає візитною карткою девелоперів, що можуть таким чином заявити про себе як про «екологічних девелоперів», які дбають про довкілля. Орендарі також охочіше вибирають «зелені офісні приміщення», що позитивно впливають на здоров’я та самопочуття працівників та, крім того, приносять помірну економічну користь.
Система сертифікації складається з різних категорій, що містять групи критеріїв, яким повинна відповідати стійка будівля. Однією з речовин, споживання якої впливає на вартість комунальних послуг з обслуговування офісних, комерційних або службових приміщень, є, звичайно, вода. Захист від неконтрольованого споживання води, як, наприклад, у разі протікання зливного бачка, крана або шланга ніколи не був простішим, ніж за допомогою електромагнітних клапанів, керованих датчиком руху. Таким чином, ми отримуємо повний контроль над постачанням як гарячої, так і холодної води до санітарних вузлів, якими також можуть бути кухні або інші адміністративні приміщення будівель. Встановлюючи кількахвилинну затримку відключення (вимикання) води за допомогою електромагнітного клапана, після реєстрації останнього руху (присутності) людини в цьому приміщенні, ми маємо гарантовано контрольоване споживання води, що позначається на зниженні рахунків, а також обмеженні збитків, спричинених затопленням приміщень.
Будь ласка, ознайомтеся з переліком документів щодо застосування, які містять більш детальну інформацію.
- Бюлетень про застосування
- Технічний опис – клапани EV250B
- Гігієнічний сертифікат Національного інституту гігієни Польщі (PZH) – електромагнітні клапани EV250B (польск.)
- Декларації відповідності - електромагнітні клапани (польск.)
- Декларація відповідності - пресостати (польск.)
- Довідник монтажника (польск.)