Електромагнітні клапани автоматичного перекриття для систем водопостачання та протипожежного захисту
Можливість забору води для протипожежних потреб з дотриманням необхідних параметрів тиску та ефективності повинна забезпечуватися в будівлі незалежно від робочого стану інших систем або пристроїв. Запірні клапани, що зазвичай використовуються в таких випадках – це електромагнітні клапани, які відкриваються та закриваються за допомогою вмикання та вимикання електричної напруги.
Роботою електромагнітного клапана можна керувати одним із наступних способів:
- За допомогою електричного вимикача, розташованого в місці, доступному також у разі пожежі в будівлі.
- За допомогою сигналу від контролера системи протипожежного захисту. Електромагнітний клапан автоматично закривається у разі виявлення пожежі.
- За допомогою реле тиску, яке вимірює тиск у системі гідрантів. У випадку падіння тиску нижче заданого значення, контакти реле тиску замикаються і надсилається електричний сигнал на котушку електромагнітного клапана і клапан автоматично закривається (див. рисунок).
Переваги використання електромагнітних клапанів:
- Вимірювання падіння тиску за допомогою реле тиску безпосередньо в системі гідрантів, а не в місці кріплення клапана до санітарно-побутової системи, що забезпечує коректну роботу
- Можливість керування роботою електромагнітного клапана безпосередньо з системи оповіщення про пожежу
- Контрольоване розблокування постачання побутової води за допомогою пресостату з функцією «minimum reset»
- Блок ручного відкривання (код 032U7390), який дозволяє відкриття електромагнітного клапана вручну у випадку відсутності електропостачання
Будь ласка, ознайомтеся з переліком документів щодо застосування, які містять більш детальну інформацію.
- Бюлетень про застосування
- Каталог – електромагнітні клапани EV220B Ду15-50
- Каталог – електромагнітні клапани EV220B Ду65-100
- Технічний опис – Реле тиску
- Технічний опис – реле тиску KPI
- Декларації відповідності - електромагнітні клапани (польск.)
- Декларація відповідності - датчики
- Довідник монтажника (польск.)
- Каталог - реле тиску RT
- Інструкція з монтажу - реле тиску RT
- Каталог - реле тиску BCP
- Інструкція з монтажу - реле тиску BCP
- Інструкція з монтажу – електромагнітні клапани EV220B Ду15-50
- Інструкція з монтажу – електромагнітні клапани EV220B Ду65-100