Безпечний вибір для Вашої промислової холодильної системи
З клапаном SFA 10, а також багатоходовим клапаном DSV 10 Danfoss розширює свою номенклатуру високонадійних запобіжних клапанів, спроектованих у відповідності до промислових стандартів. Нові запобіжні клапани з їх меншою місткістю і більш високим діапазоном тиску (до 65 бар) забезпечують більшу гнучкість у проектуванні системи. Відтепер клапан SFA 10 можна використовувати в системах, які працюють з використанням діоксиду вуглецю (СО2), з боку низького тиску, а також у системах, які працюють з низькою заправкою аміаку. Крім того, пружинний корпус розраховано на забезпечення надійності, подовжений термін служби, а також на відсутність випадкових скидань тиску за значень тиску, менших за задане.
Функції та переваги
Гнучкість системи – ширший діапазон місткості
Легкість вибирання – завдяки Coolselector®2
Легкість монтування – приварні патрубки
Для легкого демонтування передбачено змазку, що не прилипає

Запобіжний клапан SFA 10 і багатоходовий клапан DSV 10
Danfoss розширює свою номенклатуру високонадійних запобіжних клапанів, спроектованих у відповідності до промислових стандартів. Маючи нижчу місткість, новий клапан SFA 10 забезпечує більше гнучкість у проектуванні систем, покращуючи їх придатність до використання в система, які працюють з низькою заправкою аміаку, а також системах з використанням Г(Х)ФВ.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Довідник монтажника | Safety relief valves SFA 10, SFA 15 | англійська | Кілька | 08 Лис, 2020 | 1.1 MB | |
Технічний опис | Safety relief valves Type SFA 10, SFA 15 and SFA 15-50 | англійська | Кілька | 08 Лис, 2020 | 1.1 MB | |
Брошура | SFA 10_DSV10 flyer | арабська; болгарська; чеська; датська; німецька; грецька; англійська; іспанська, кастильського; естонська; перська; фінська; французька; ірландська; іврит; гінді; хорватська; угорська; індонезійська; ісландська; італійська; японська; казахська; корейська; литовська; латиська; македонська; норвежська; нідерландська; польська; португальська; румунська; російська; словацька; словенська; сербська (RS); шведська; тамільська; тайська; турецька; українська; в’єтнамська; китайська (CN) | Кілька | 31 Бер, 2020 | 2.4 MB |