• Огляд
  • Документи
  • Відеозаписи

DSE FLEX — компактна платформа теплопункту, призначена для централізованого незалежного теплопостачання, з максимум 3 контурами з можливостями комбінування модулів у разі потреби більшої кількості контурів.

Максимальну продуктивність визначають за температурою, допустимим падінням тиску і місцевими нормами і правилами. Теплообмінник 560 кВт, ГВП 590 кВт. Це ексклюзивна система, призначена для оптимального задоволення спеціальних запитів і виконання найжорсткіших вимог до централізованого теплопостачання. Доступно лише за запитом.

Функції та переваги

Гнучка конструкція теплопунктів заощаджує простір і полегшує монтаж. 

Придатна до використання в різних варіантах, зокрема в системах опалення, гарячого водопостачання і/або інших системах водяного опалення. 

Може використовуватися для опалення багатоквартирних будинків, а також комерційних і промислових об’єктів. 

Цей теплопункт встановлюється на підлозі, має легкий профіль, компактний розмір і призначається для швидкого й безпечного транспортування.

DSE Flex

Докладнішу інформацію про DSE Flex можна знайти на спеціальному сайті. 

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу
Інструкція з експлуатації DSE FLEX англійська Кілька 15 Лют, 2018 3.1 MB .pdf
Технічний опис DSE FLEX англійська Кілька 06 Лют, 2018 2.4 MB .pdf
Інфорамаційний лист DSE FLEX англійська Кілька 08 Лют, 2018 1.2 MB .pdf
Брошура Flexible station design saves you space and makes installation easy англійська Кілька 17 Бер, 2015 1.1 MB .pdf

Відеозаписи