Незалежні системи опалення

  • Огляд
  • Асортимент продукції
  • Інструменти та програми

Теплопункти із незалежною схемою підключення використовуються у випадках, коли через умови мережі централізованого теплопостачання, такі як тиск і температура, залежне підключення є неможливим. У теплопунктах із незалежною схемою підключення енергоефективну теплопередачу забезпечує теплообмінник. Також він забезпечує безпечне розділення первинного контура джерела постачання та вторинного контура монтажу в будинку. 

Це забезпечує роботу системи в будинку незалежно від коливань тиску або температури в мережі централізованого теплопостачання (гідравлічне балансування) та захист від розривів або протікань трубопроводів.

Теплопункти Danfoss із незалежною схемою підключення є замкнутими системами, які зазвичай монтуються на стіну. Вони можуть підтримувати один або декілька контурів опалення з нагрівом води для гарячого водопостачання або без нього на первинному або вторинному контурі.

Ці удосконалені рішення також можуть оснащуватись електронними регуляторами для погодної компенсації. У такий спосіб забезпечується проста й енергоефективна експлуатація та одночасно досягається централізований контроль та прозорість споживання енергії.

Функції та переваги

Удосконалені рішення також можуть оснащуватись електронними регуляторами для погодної компенсації

Теплопункти із незалежною схемою підключення і теплообмінниками Micro Plate™ забезпечують енергоефективну теплопередачу

Менший, легший, ефективніший: компактний теплопункт Danfoss DSA1 Mini

Дізнайтесь, як монтується тепловий пункт, і отримайте поради щодо налагоджування та технічного обслуговування.

Асортимент продукції

  • Незалежна система опалення
    Теплопункти незалежної системи опалення оснащуються теплообмінниками, що відділяють потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску. Теплопункти цієї категорії зазвичай оснащені з’єднувальними трубами для циліндра гарячого водопостачання в первинному контурі для приєднаних конструкцій та у вторинному контурі для зварних конструкцій.
  • Незалежна система опалення та гаряче водопостачання
    Теплопункти незалежної системи опалення оснащуються теплообмінниками, що відділяють потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску.
  • Незалежна чи залежна система опалення і циліндр ГВП
    Теплопункти незалежних систем опалення оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску. Теплопункти залежних систем опалення не оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру, і рекомендовані для мереж максимум PN10 або PN6. Вода для гарячого водопостачання нагрівається в циліндрі потоком води централізованого теплопостачання, що проходить по змійовику всередині циліндра.
  • DSA — Danfoss Station Advanced Compact
    Більше технічної інформації про DSA — Danfoss Station Advanced Compact.
  • DSP — Danfoss Station Pre-engineered
    Більше технічної інформації про DSP — Danfoss Station Pre-engineered.

Інструменти та програми