Квартирні теплові пункти — це децентралізовані системи опалення, що встановлюються у квартирах і апартаментах для забезпечення опалення і гарячого водопостачання на вимогу кінцевих користувачів.
Теплопункти залежних систем опалення і гарячого водопостачання не оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Тому теплоносій із мережі або центрального масляного/газового котла потрапляє безпосередньо в мережу кожної квартири.
Теплові пункти залежних систем опалення рекомендуються для мереж максимум PN10 або PN6.
Квартирні теплові пункти для залежного опалення зі змішувальним контуром і системою гарячого водопостачання
Теплоносій з мережі потрапляє безпосередньо в мережу будівлі. Змішувальний контур на стороні споживача опалення дає можливість регулювати температуру подачі для внутрішньобудинкової системи на теплопункті. Теплопункти залежних систем опалення рекомендуються для мереж максимум PN10 або PN6.
Розподільні системи: підлогове опалення для квартирних теплових пунктів
Зібрані на заводі системи підлогового опалення і постачання гарячої і холодної води. Ці системи можна встановлювати окремо або безпосередньо під’єднати до квартирних теплових пунктів Danfoss, з підключенням до котла або в якості розширення наявної системи опалення. Розподільні пристрої пропонуються у вигляді вбудованих варіантів з блоком для заглибного монтажу (опція) або варіантів для монтажу на стіні з кришкою (опція).
Функції та переваги
Економічний варіант для нових установок, а також проектів з ремонту і модернізації, з низькими витратами на сервісне і технічне обслуговування під час експлуатації.
Швидкий і легкий монтаж.
Потребує менше місця і може розміщуватися в стінах, сходових клітках чи шахтах.
Вимірювання енергії та моніторинг споживання за допомогою теплолічильника.

Рекомендоване обладнання: EvoFlat
Сучасна альтернатива традиційним системам централізованого опалення і гарячого водопостачання
Асортимент продукції
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|