Danfoss Link™

  • Огляд
  • Програмне забезпечення

Одна система — одне завдання

Керуйте температурою приміщення в будинку чи квартири за допомогою спеціальної програми на смартфоні. Систему Danfoss Link™ можна розширити у будь-який час. Робота усього обладнання скоординована для забезпечення ідеального комфорту і затишку у вашій оселі. Danfoss Link™ дає вам повний контроль над домашнім опаленням, як радіаторним, так і підлоговим, з будь-якого місця і в будь-який час.

Сімейство рішень із розумного опалення Danfoss Link™ складається з кількох виробів, що працюють скоординовано для забезпечення ідеального комфорту і затишку у вашій оселі:

  • Центральна панель керування Danfoss Link™ CC регулює температуру приміщення по всьому будинку
  • Терморегулятор Danfoss Link Connect™ забезпечує легке управління кожним окремим радіатором
  • Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon™ вимірює і регулює температуру середовища в певному приміщенні
  • Терморегулятор для підлогового опалення Danfoss Link™ FT регулює електричне підлогове опалення
  • Гідравлічний контролер Danfoss Link™ HC регулює системи водяного підлогового опалення
  • Повторювач сигналу Danfoss Link™ RU збільшує радіус зони радіозв’язку між центральною панеллю керування, радіаторними терморегуляторами та іншими компонентами

Функції та переваги

Зручне регулювання домашнього опалення за допомогою програми Smartphone Link™ App з будь-якого місця

Централізована панель керування температурами приміщення

Енергоефективна система опалення з економією до 30 %

Працює згідно з вашим щоденним розкладом в різних режимах опалення: «Відпустка», «У від’їзді» і «Пауза»

Можливості системи домашнього опалення завтрашнього дня.

Робота вдома або повернення додому рано. Температура у вітальні: 21 °C. Нова програма Danfoss Link™ App дає можливість керувати опаленням помешкання з будь-якого місця. Living компанії Danfoss — це єдина система, що дозволяє без зусиль контролювати як електронні радіаторні терморегулятори, так і підлогове опалення.

Програмне забезпечення

За додатковою допомогою звертайтеся до відділу підтримки нашого сайту smartheating.