Danfoss Icon™ спрощує життя
Кімнатні терморегулятори для керування системами гідравлічного підлогового опалення та інших застосувань. Універсальний дизайн, що має вигляд звичайного вимикача й гармонійно виглядає в будь-якому інтер’єрі.
Системи Danfoss Icon™ 24В і 230В підходять для будь-якого застосування.
24В | 230В | |
![]() |
![]() |
|
Моделі терморегуляторів | із дисплеєм | програмований + із дисплеєм + кімнатний |
Версії терморегуляторів | на поверхню стіни + у монтажну коробку | на поверхню стіни + у монтажну коробку |
Можливість заміни рамки | у монтажну коробку | у монтажну коробку |
Застосунок Danfoss Icon™ | ![]() |
![]() |
Вхід для охолоджувальних пристроїв | автоматичний + ручний | ручний |
Автоматичне балансування | ![]() |
![]() |
Контроль температури на вході | ![]() |
![]() |
Експлуатаційні випробування | ![]() |
![]() |
Зв’язок | Підключення «зірка» / «трикутник» | провідний 230В |
Зони | до 3 х 15 = 45 | до 1 x 8 = 8 |
Відеозаписи

Danfoss Icon™ — поліпшене управління системами гідравлічного підлогового опалення

Danfoss Icon 24 В — огляд системи

Посібник: Danfoss Icon 24 В
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Довідник монтажника | Danfoss Icon™ 230V Master Controller (Installation Guide) | датська; німецька; англійська; фінська; французька; ісландська; італійська; литовська; норвежська; нідерландська; польська; російська; шведська; турецька; українська; китайська (CN) | Кілька | 02 Гру, 2018 | 1.5 MB | |
Довідник монтажника | Expansion Module for Danfoss Icon™ Master | датська; німецька; англійська; фінська; французька; ісландська; італійська; литовська; норвежська; нідерландська; польська; російська; шведська; турецька; українська; китайська (CN) | Кілька | 04 Гру, 2018 | 43.2 MB | |
Посібник з обслуговування | User Guide. Danfoss Icon™ Thermostat 24V | датська; німецька; англійська; фінська; французька; ісландська; італійська; литовська; норвежська; нідерландська; польська; російська; шведська; турецька; українська; китайська (CN) | Кілька | 12 Лют, 2019 | 10.0 MB | |
Технічний опис | Контролер Danfoss Icon™ Master Controller 24 В, OTA (Технічний опис) | українська | Україна | 16 Сер, 2020 | 576.7 KB | |
Технічний опис | Модуль Zigbee Danfoss Icon™ (Технічний опис) | українська | Україна | 20 Кві, 2020 | 217.1 KB |
Найчастіші запитання
Монтаж

Простий монтаж
Отримати повний контроль над системою теплої підлоги надзвичайно просто! Потрібно замінити лише електричні компоненти, а професійний монтажник зробить це просто й швидко. У цьому відео показано, як саме це робити.