Динамічні клапани

  • Огляд
  • Документи
  • Пов’язані товари
  • Найчастіші запитання

Danfoss Dynamic Valve™: просте рішення щоденних завдань

Danfoss Dynamic Valve™ — це інноваційний радіаторний клапан подвійного призначення. В одному виробі поєднані терморегулювальний радіаторний клапан та регулятор перепаду тиску для точного контролю температури разом з автоматичним гідравлічним балансуванням.

Вбудований регулятор перепаду тиску зменшує коливання тиску в двотрубній системі опалення. Використовуючи Dynamic Valve™, можна легко створити систему опалення, що чудово контролюється і забезпечує гідравлічне балансування.

Для проектувальників

Dynamic Valve™ — справжня знахідка для всіх, хто займається розробкою та проектуванням двотрубних систем опалення. Цей клапан пропонує всі переваги автоматичного гідравлічного балансування у поєднанні з контролем оптимальної температури.

Для монтажників

Встановлюючи ці клапани, ви одночасно забезпечуєте автоматичне балансування системи. Для належного введення системи в експлуатацію достатньо лише встановити правильний максимальний рівень витрат теплоносія у клапані на кожному радіаторі.

Для власників будинків

Dynamic Valve™ — виріб, що використовується зазвичай у житлових будинках. Багато власників, мешканців будинків та інших споживачів усвідомлюють типові проблеми опалення, такі як шум, нерівномірне розподілення тепла та великі рахунки за енергоносії. Комфорт у приміщенні можна значно підвищити за рахунок використання Dynamic Valve™.

Функції та переваги

Клапан подвійного призначення забезпечує регулювання температури та автоматичне балансування

Вбудований регулятор перепаду тиску

Максимальний перепад тиску 60 кПа

Обмеження максимального рівня витрат теплоносія у діапазоні від 10 до 135 літрів на годину

Доступно в DN 10/15/20

Доступно в моделях Straight, Angle, Angle UK, Angle left і Angle right

Доступно в стандартах NF (Norm France) і DIN (Deutsche Industrial Norms)

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу

Пов’язані товари

Простота вимірювання за допомогою dP tool™

Є лише одна вимога для забезпечення належної роботи вбудованого регулятора перепаду тиску: загальний перепад тиску в клапані Dynamic Valve™ має становити 10 кПа. Якщо втрата тиску на найвіддаленішому від насосу клапані відповідає цьому значенню, це свідчить про те, що систему введено в експлуатацію правильно. Використовуйте інструмент dP tool™ для перевірки потрібної втрати тиску. Цей простий унікальний прилад вимірює наявний перепад тиску.

Найчастіші запитання

Ні, клапан Dynamic Valve™ призначений лише для двотрубних систем опалення.

Максимальний перепад тиску становить 60 кПа

Можна встановити будь-який датчик із RA-з’єднанням (RAW, RAE, RAX, RAS-C, RAS-C2, RA 2000, living by Danfoss). Однак, оскільки клапан Dynamic Valve™ має встановлюватися тільки на вході, датчики FJVR застосовувати не можна.

Ні, потрібного балансу системи можна досягти, навіть якщо на деяких радіаторах встановити клапан Dynamic Valve™ неможливо (наприклад, коли радіатор має вбудований клапан). Утім, кількість таких радіаторів у системі має бути незначною.

Так, можна за допомогою приладу Danfoss dP tool™. Цим приладом можна виміряти перепад тиску, який має становити 10 кПа. Фактичну витрату можна визначити за дійсним попередньо налаштованим значенням, зазначеним у технічному описі або на приладі попереднього налаштування Danfoss.

Клапан підтримує попередньо налаштоване значення витрати теплоносія незалежно від змін тиску в системі опалення.

Ні, не призведе. Клапан підтримує сталий рівень тиску на конусі, тому шум не виникатиме, за умови, що перепад тиску в системі не перевищуватиме 60 кПа.

Клапан Dynamic Valve™ можна використовувати з усіма поширеними джерелами опалення:

  • залежною системою централізованого теплопостачання (потрібно встановити регулятор перепаду тиску);
  • незалежною системою централізованого теплопостачання;
  • газовими котлами;
  • масляними котлами;
  • тепловими насосами.