Інженерія завтрашніх енергосистем

Блок живлення Danfoss – це високоякісна збірка конверсії електроенергії і є основним складовим елементом будь-якої великої системи перетворення електроенергії. Збірка складається зі штабельних та індивідуальних IGBT (біполярних транзисторів із ізольованим затвором), що надає постачальникам енергосистеми можливість унікальних параметрів продуктивності, відрізняючи свою продукцію від своїх конкурентів.

Протягом десятиліть Danfoss допомагає найбільшим світовим постачальникам електроенергетичних систем дотримуватися суворих цілей щодо надійності, терміну експлуатації та витрат, розробляючи та виготовляючи власні енергоблоки з загальною метою оптимізації системних витрат, щоб забезпечити конкурентну перевагу.

З урахуванням ваших потреб. Побудований до останнього.

Ми розробляємо наші енергетичні стеки згідно з вашим індивідуальним профілем місії – від окремих напівпровідників, які використовуються в силових модулях до механічних розмірів блоку живлення та керуючих функцій, які потрібно реалізувати.

При середньому терміні експлуатації системи перетворення електроенергії 15–20 років надійність, гнучкість (вхід і вихід) та ефективність енергоблоків є життєво важливими. Генератори вітрогенераторів та сонячні парки працюють цілодобово і піддаються надзвичайним погодним умовам. Це вимагає міцного обладнання, розрахованого на великі навантаження та високу продуктивність. У Danfoss ви миттєво користуєтесь багаторічним досвідом роботи в енергомодулях, тепловому управлінні, виробництві та випробуванні обладнання для перетворення енергії.

Економічна модульність

Використовуючи модульний підхід до дизайну, блоки живлення налаштовуються під конкретний профіль місії вашої програми за економічною ефективністю.

  • 380 - 690 В змінного струму
  • 500 - 1400 Ам
  • Рідке охолодження за допомогою технології ShowerPower®
  • Аналогові вимірювання напруги, струму та температури
  • Вбудований повний захист
  • Легка паралельність
  • Масштабованість до 8 МВт
  • Легко інтегрувати

Додана цінність для енергосистеми

Вибір дизайну блоку живлення на замовлення пропонує ряд переваг перед типовими продуктами:

  • Висока щільність потужності
  • Модульний дизайн, легке паралельне поєднання та інтеграція
  • Гнучка конфігурація/топологія
  • Компактний і легкий
  • Надійне охолодження рідини
  • Створений для суворих та вимогливих умов

Основні програми

  • Морські та офшорні
  • Вітрових турбін
  • Сонячний інвертор
  • Нафта, газ та видобуток
  • Компресори
  • HVAC
  • Промислові приводи та ліфти

Технічні характеристики стека живлення

  • Ефективна та інноваційна технологія охолодження
  • Плівкові конденсатори постійного струму
  • Шість PWМ-сигналів для управління кожним IGBT
  • Апаратне блокування між верхнім і нижнім перемикачем
  • Апаратне управління кінцевим часом
  • Підтримуються кілька логічних рівнів (0-5 В, 0-12 В, 0-15 В)
  • Швидке відключення виходу інвертора
  • Захист від короткого замикання
  • Захист від перенапруги
  • Захист від замикань на землю
  • Захист від температури
  • Зовнішні скидання
  • SPDT-реле несправності, контакти NO/NC, 230 В змінного струму
  • Три аналогових сигнали струму
  • Напруга аналогового постійного струму
  • Три аналогові температури IGBT
  • Modbus