Наші суцільнозварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® (SAW) призначені для роботи з агресивними і вимогливими середовищами та досягають дуже близьких перепадів температур між вхідним і вихідним потоками за допомогою зустрічного потоку. Дуже невеликі і компактні, вони являють собою ідеальне рішення для застосування і завдань, для яких потрібне суцільнозварне обладнання, наприклад кожухопластинчастий теплообмінник або теплообмінник блочного типу, але не потрібні їх великі потужності. Обладнання, що точно відповідає технічним характеристикам завдання, завжди буде оптимальним рішенням. У своєму класі наша серія суцільнозварних теплообмінників перевищує за усіма показниками кожухотрубні теплообмінники, надаючи всі переваги розбірних теплообмінників і забезпечуючи довшу тривалість експлуатації.
Що це означає для вас?
Наші суцільнозварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® поєднують ефективну конструкцію пластин та оптимізований потік розбірних пластинчастих теплообмінників. Ми видалили вразливу прокладку, яка часто не витримувала екстремальних умов роботи, і запропонували рішення без використання прокладок. Натомість ми зварюємо пакет пластин вольфрамовим електродом у середовищі інертного газу, утворюючи герметичну конструкцію та виключаючи ризики протікання.
Завдяки зазначеним особливостям цей тип теплообміннику є ідеальним вибором для застосування в роботі з надзвичайно агресивним середовищем, яке може становити загрозу для довкілля, в умовах дуже високих значень тиску і/або температур, або навіть циклічних режимів експлуатації з великими коливаннями тиску чи температури, і є дуже стійким до теплових ударів.
Усі переваги пластинчастого теплообмінника
Окрім цього ви отримуєте такі ж переваги, як у випадку використання будь-якого пластинчастого теплообмінника. Місце, потрібне для встановлення, є мінімальним порівняно з кожухотрубним теплообмінником. Також суттєво скорочується кількість затрачених для виготовлення матеріалів і значно зменшується перепускний об’єм теплообмінника.
Якщо у вашому випадку планується застосування схильних до засмічування середовищ, які містять волокна або частинки, найкращим вибором є наша технологія Free Flow з профілем пластин, що спеціально розроблений для роботи з такими середовищами. Безперешкодне пересування забезпечується завдяки досить великому проміжку між пластинами і обмеженій кількості точок можливого накопичення засмічень.

Технологія Micro plate
Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.

Профілі SONDEX® Free flow
Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.
Сфери використання
- Системи вентиляції та кондиціювання повітря
- Холодильна промисловість
- Целюлозно-паперова промисловість
- Важка промисловість
- Гірничодобувна промисловість
- Газо- і нафтохімічна промисловість
- Хімічна промисловість
Технічні дані
- З’єднання від DN32 до DN50
- (рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1)
- Матеріали пластин: AISI 304/316, SMO, титан. Інші матеріали доступні за запитом
- Робочий тиск до 25 бар
- Робоча температура від -10 °C до 300 °C
Функції та переваги
Дуже компактні, легкі й економічно вигідні пристрої, що потребують мало місця для встановлення і забезпечують дуже ефективну теплопередачу завдяки перевагам зустрічного потоку.
Рішення без прокладок являють собою повністю зварний пакет пластин, що дозволяє пристрою працювати в умовах дуже високих тисків і температур. У повністю зварному теплообміннику імовірність протікань значно зменшена.
Пластини повністю зварного пакета виготовляють з матеріалів, що відрізняються високою стійкістю, забезпечуючи надійність навіть за екстремальних умов роботи.
Пов’язані товари
-
Пластини SONDEX® FishboneТехнологія SONDEX® Fishbone із профілем пластин «ялинкою» використовується в переважній більшості наших пластинчастих теплообмінників. Цей профіль розроблений для забезпечення високих теплових показників найбільш ефективним способом з використанням дозволеного падіння тиску. Пропонуються пластини з різною глибиною штампування, кроком і кутами, що дає змогу обрати найпридатніший профіль для певних завдань.
-
Конденсатори SONDEX®Наші конденсатори SONDEX® — чудовий вибір для особливих умов застосування, коли звичайні пластинчасті теплообмінники не підходять. Це обладнання призначене для обробки великих потоків пари, тому воно відрізняється великим вхідним отвором для пари. Окрім малого часу перебування, створені оптимальні умови для конденсації, навіть для завдань з низьким тиском пари.
-
Випарники SONDEX®Випарники SONDEX® призначені для вирішення складних завдань з випарювання. Використання касет із напівзварними пластинами унеможливлює змішування середовищ. Конструкція касет пластин забезпечує оптимальний рівень турбулентності з обох боків, гарантуючи рівномірний розподіл середовищ для підвищення продуктивності і покращення якості продукції.
-
Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.