Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX®

  • Огляд
  • Пов’язані товари
  • Найчастіші запитання

Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® призначені для того, щоб позбавити вас зайвих клопотів. Використовуючи наші системи, ви можете безпечно працювати з потенційно небезпечними середовищами, в умовах високого рівня тиску або екстремальних температур, неприйнятних для розбірних теплообмінників.

Що це означає для вас?

Щоб підвищити рівень безпеки, у серії напівзварного обладнання використовується касетна технологія, а не звичайні пластини. У кожній касеті є розбірна частина для звичайних середовищ і зварна частина для агресивних середовищ.

У зварній частині використовується спеціальна стійка до пошкоджень кільцева прокладка. Завдяки суттєвому зменшенню площі відкритої ділянки прокладки наші напівзварні пластинчасті теплообмінники відрізняються тривалим терміном експлуатації і пропонують безпечне застосування з меншим ризиком протікання.

Стабільно висока ефективність

Більше не потрібні серійні системи теплопередачі! Користуючись теплообмінником SONDEX®, ви можете бути впевнені у неперевершеності ваших теплових показників, оскільки ви отримуєте систему, спеціально адаптовану до конкретних умов експлуатації, яку легко встановлювати і зручно обслуговувати.

Багатий досвід і глибоке розуміння технологічних процесів допомагають нам уникати поширених підводних каменів складних завдань і постачати надійні й безпечні високопродуктивні теплообмінники.

Сфери використання

  • Системи вентиляції та кондиціювання повітря
  • Суднове обладнання та шельфові платформи
  • Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
  • Цукрова промисловість
  • Холодильна промисловість
    - наприклад, процеси з використанням аміаку в якості холодоагенту.
  • Целюлозно-паперова промисловість
  • Важка промисловість
  • Гірничодобувна промисловість
  • Газо- і нафтохімічна промисловість
  • Хімічна промисловість
    - наприклад, хімічна обробка, зокрема, обробка насиченого/збідненого аміну
  • Процеси випарювання і конденсації
  • Процеси під високим тиском із застосуванням рідин

Технічні дані

  • З’єднання від DN65 до DN500
  • (рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1)
  • Матеріали пластин: AISI 304/316, титан, SMO, хастелой. Інші матеріали доступні за запитом
  • Матеріали прокладок: EPDM-HT, NBR-HT, вітон. Інші матеріали доступні за запитом
  • Матеріали кільцевих прокладок: EPDM-HT, NBR-HT, вітон, хлоропрен, фторопласт. Інші матеріали доступні за запитом
  • Висота пластин до 3 м
  • Значення витрати до 5000 м3/год
  • Робочий тиск до 25 бар
  • Робоча температура від -25 °C до 200 °C

Функції та переваги

Завдяки високій ефективності для досягнення оптимальної продуктивності потрібно менше пластин, зменшується ціна кожного теплообмінника і суттєво зменшується перепускний об’єм.

Конструкція напівзварних теплообмінників SONDEX® передбачає використання меншої кількості потенційно небезпечного середовища, що робить їх безпечним і відповідальним вибором для складних завдань.

Унікальна система прокладок призначена для роботи під високим робочим тиском і в умовах вакууму. Замкнута канавка міцно утримує прокладку на місці й запобігає зміщенню пакета пластин під час збирання й експлуатації.

Технологія розташування пластин «ялинкою»

Розроблений для досягнення максимальної турбулентності навіть за невеликих значень витрат, цей профіль забезпечує незрівнянно високу передачу тепла. Профіль довів свою ефективність під час ретельних випробувань і є вибором по замовчуванню для пластинчастих теплообмінників.

Пов’язані товари

  • Пластини SONDEX® Fishbone Danfoss
    Пластини SONDEX® Fishbone

    Технологія SONDEX® Fishbone із профілем пластин «ялинкою» використовується в переважній більшості наших пластинчастих теплообмінників. Цей профіль розроблений для забезпечення високих теплових показників найбільш ефективним способом з використанням дозволеного падіння тиску. Пропонуються пластини з різною глибиною штампування, кроком і кутами, що дає змогу обрати найпридатніший профіль для певних завдань.

  • Конденсатори SONDEX® Danfoss
    Конденсатори SONDEX®

    Наші конденсатори SONDEX® — чудовий вибір для особливих умов застосування, коли звичайні пластинчасті теплообмінники не підходять. Це обладнання призначене для обробки великих потоків пари, тому воно відрізняється великим вхідним отвором для пари. Окрім малого часу перебування, створені оптимальні умови для конденсації, навіть для завдань з низьким тиском пари.

  • Випарники SONDEX® Danfoss
    Випарники SONDEX®

    Випарники SONDEX® призначені для вирішення складних завдань з випарювання. Використання касет із напівзварними пластинами унеможливлює змішування середовищ. Конструкція касет пластин забезпечує оптимальний рівень турбулентності з обох боків, гарантуючи рівномірний розподіл середовищ для підвищення продуктивності і покращення якості продукції.

  • Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss
    Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®

    Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.

Найчастіші запитання

Який тип теплообмінника найкращий для мене?

Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.

Які сертифікати існують для теплообмінників?

Наші теплообмінники схвалені й сертифіковані згідно з відповідними промисловими стандартами та вимогами. За детальною інформацією радимо звернутися до місцевого торгового представництва SONDEX®.

Де можна знайти цінник?

Зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.

Як можна отримати цінову пропозицію?

Зв’яжіться з місцевим торговельним представництвом SONDEX®. Щоби цінова пропозиція була максимально точною, радимо вказати таку інформацію:

  • завдання,
  • тип середовища,
  • падіння тиску,
  • Значення витрати,
  • Робочий тиск,
  • Термодинамічні властивості, Температура,
  • робочий діапазон температур.