Наступний крок у конструюванні високопродуктивних теплообмінників з фокусуванням на застосуванні, Micro Plates™ являє собою революційну технологію, спеціально розроблену для систем централізованого теплопостачання.
Що це означає для вас?
Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.
Наші нові інноваційні пластини, що відрізняються унікальним профілем, за показниками випереджають усі інші вироби у своєму класі, забезпечуючи зменшення падіння тиску та збільшення теплопередачі.
Наші теплообмінники придатні до використання практично в будь-якій системі й мережі централізованого теплопостачання й охолодження. Якою б не була ваша система: зі змінним чи постійним тиском, з великими коливаннями температури або навіть з використанням необробленої води, — ми запропонуємо вам ідеальне рішення.
Висока ефективність і довший строк експлуатації сприяють скороченню кількості відходів і, як наслідок, забезпечують значну економію коштів та зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу.
Технологія Micro Plates™ дозволяє оптимально використовувати площу поверхні завдяки тому, що вода тече більш рівномірно. Це забезпечує кращий розподіл і перемішування середовища для досягнення максимальної теплопередачі.
Ми створюємо індивідуально адаптовані теплообмінники відповідно до вимог замовника. Міняючи кількість, розмір і розташування заглибин, можна адаптувати Micro Plates™ для отримання оптимальної теплопередачі й мінімального падіння тиску.

Пластинчасті теплообмінники з технологією Micro Plate™
Вступна частина до опису концепції та принципу дії теплообмінників Micro Plate™
Пов’язані товари
-
Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.
Найчастіші запитання
Відеозаписи
Вступна частина до технології Micro Plates™
Малюнок з поясненням функціональних можливостей теплообмінників Micro Plate™