Пластини SONDEX® Free Flow

Наш профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання зі звичайними теплообмінниками через високу в’язкість, наявність волокон чи частинок або значний ризик засмічення.

Що це означає для вас?

Глибокі й широкі канали забезпечують достатньо місця важким для обробки середовищам для легкого протікання, уможливлюють делікатну обробку вихідного продукту та призводять до стійкого підвищення якості.

Оскільки між пластинами є лише лінійний контакт, навіть довгі й липкі частинки не прилипають і не засмічують теплообмінник.

Пластини Free Flow також добре пристосовані для роботи з середовищами, що мають тенденцію до засмічування, і сконструйовані з урахуванням такої проблеми. Канали забезпечують ефективне протікання та теплопередачу і, попри накопичене сміття, дають змогу відкласти зупинку обладнання для чищення.

Це дає змогу, наприклад, виробникам цукру працювати на повну потужність протягом всього сезону перероблення, не втрачаючи дорогоцінний виробничий час і продукцію, що випускається.

Функції та переваги

Забезпечують безперешкодне протікання завдяки глибоким каналам та обмеженій кількості точок контакту між пластинами. Великий проміжок між пластинами призначений для роботи з середовищами, які у звичайних теплообмінниках викликають засмічення і забиття.

Довший час експлуатації без необхідності чищення, незалежно від в’язкості середовища, тенденції до засмічення і вмісту частинок.

Для варіантів застосування з великою різницею витрат доступні асиметричні профілі. Врахування різниць витрат зменшує проблеми, пов’язані з повітряними пробками, нерівномірним розподілом середовища і низькою турбулентністю.

Найчастіші запитання