Дистилятори прісної води SONDEX®

  • Огляд
  • Пов’язані товари
  • Найчастіші запитання

Коли джерела прісної води є недостатніми або недоступними, наприклад на борту суден, на платформах і бурових установках, потреба в її виробництві стає очевидною. Можливість виробляти прісну воду за необхідності є першочерговою потребою морських і прибережних промислових об’єктів. Наші дистилятори прісної води SONDEX® складаються з двох чи більше пакетів титанових пластин, що діють як випаровувачі та конденсатори. Інші виробники зазвичай просто використовують пластини звичайних пластинчастих теплообмінників у комплектах пластин, однак це дає посередні результати.

Що це означає для вас?

Ми ніколи не задовольняємося неефективними рішеннями, тому є одними з небагатьох виробників у світі, що виготовляють двосторонні пластини для використання в дистиляторах прісної води. На сторонах випарника і конденсатора знаходяться вертикальні трубки. Така конструкція дозволяє позбутися утворення накипу і зменшує падіння тиску. Канали забезпечують відмінний розподіл середовища, а їхня місткість дає змогу втримувати великі об’єми пари. З іншого боку знаходиться профіль SONDEX® Free Flow, який щоразу забезпечує високу ефективність виробництва й оптимальні результати.

Звичайні та багатоступінчасті дистилятори

Ми постачаємо як звичайні, так і багатоступінчасті дистилятори прісної води. Вибір конфігурації залежить від особливостей застосування і місця встановлення: на борту судна чи на буровій установці.

Звичайні дистилятори прісної води потребують значної кількості енергії для роботи, але коштують менше, ніж багатоступінчасті аналоги. Їх зазвичай вибирають для використання на суднах, оскільки бортові двигуни виробляють велику кількість надлишкового тепла, яке можна використовувати для роботи звичайних дистиляторів прісної води, отримуючи в результаті прісну воду й утилізуючи непотрібне тепло. У такий спосіб застосування надлишкової енергії йде на користь всього судна, що зумовлює вибір звичайних дистиляторів прісної води у зазначених умовах.

Багатоступінчасті дистилятори прісної води, з іншого боку, мають вищу ціну, але здатні виробляти більше прісної води й потребують менше енергії. Енергія процесу випарювання повторно використовується багато разів, тому багатоступінчасті системи ідеально пристосовані для роботи на бурових установках та інших морських платформах, які не генерують надлишкове тепло, а натомість повинні активно виробляти енергію. Отже, значні затрати на придбання обладнання компенсуються протягом тривалої експлуатації за рахунок зниження витрат на енергію і збільшення виробництва прісної води.

Технологія Micro plate

Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.

Профілі SONDEX® Free flow

Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.

Сфери використання

  • Суднове обладнання та шельфові платформи
  • Приготування питної води
  • Приготування технічної води
  • Приготування води для побутових потреб
  • Солоність 1–10 ‰
  • Продуктивність звичайних установок: 1–100 метричних тонн води на добу
  • Продуктивність багатоступінчастих установок: 30–200 метричних тонн води на добу
  • Матеріали конструкції: нержавіюча сталь, титан

Функції та переваги

Конструкція з високим вакуумом уможливлює випаровування морської води за температури нижче 48 °C. Це дозволяє утилізувати надлишкове тепло охолоджувальної води з кожуха двигуна й отримувати користь від енергії, яка б в іншому випадку втрачалася.

Наші дистилятори прісної води після запуску потребують мінімум нагляду, оскільки вони повністю автоматизовані і працюють з урахуванням заданих витрат води і тиску. Окрім того, завдяки особливостям конструкції вони потребують мінімального обсягу технічного обслуговування.

Наші дистилятори прісної води в стандартній комплектації оснащені солеміром, лічильником годин роботи і дозатором хімікатів — усім обладнанням, необхідним для забезпечення потрібного рівня солоності прісної води на виході.

Наші багатоступінчасті дистилятори прісної води працюють за принципом регенеративного використання енергії, тому більше підходять для приготування прісної води у великих обсягах, особливо у випадках, коли кількість доступної енергії обмежена, а її виробництво коштує дорого.

Пов’язані товари

  • Пластини SONDEX® Fishbone Danfoss
    Пластини SONDEX® Fishbone
    Технологія SONDEX® Fishbone із профілем пластин «ялинкою» використовується в переважній більшості наших пластинчастих теплообмінників. Цей профіль розроблений для забезпечення високих теплових показників найбільш ефективним способом з використанням дозволеного падіння тиску. Пропонуються пластини з різною глибиною штампування, кроком і кутами, що дає змогу обрати найпридатніший профіль для певних завдань.
  • Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss
    Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX®
    Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — пріоритетний вибір для важких умов використання з агресивними середовищами або високими рівнями тиску. Ми адаптуємо кожний теплообмінник згідно з вашими технічними характеристиками і пропонуємо довговічні конструкції, здатні витримувати екстремальні умови і зводити до мінімуму ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин або холодоагентів.
  • Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss
    Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®
    Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.
  • Кожухопластинчасті теплообмінники SONDEX® (типу SPS) Danfoss
    Кожухопластинчасті теплообмінники SONDEX® (типу SPS)
    Наші кожухопластинчасті теплообмінники SONDEX® (типу SPS) є чудовим вибором для обігрівання з застосуванням конденсації і пари. Завдяки повністю зварному пакету пластин цей теплообмінник добре пристосований для роботи з агресивними середовищами та в умовах високих температур і тиску. Такі теплообмінники є легшими й потребують менше місця, тому виступають кращою альтернативою кожухотрубним теплообмінникам.

Найчастіші запитання

Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.

Наші теплообмінники схвалені й сертифіковані згідно з відповідними промисловими стандартами та вимогами. За детальною інформацією радимо звернутися до місцевого торгового представництва SONDEX®.

Зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.

Зв’яжіться з місцевим торговельним представництвом SONDEX®. Щоби цінова пропозиція була максимально точною, радимо вказати таку інформацію:

  • завдання,
  • тип середовища,
  • падіння тиску,
  • Значення витрати,
  • Робочий тиск,
  • Термодинамічні властивості, Температура,
  • робочий діапазон температур.