Захист труб від замерзання: кабелі

  • Огляд
  • Пов’язані товари
  • Документи

Протягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах з прісною водою, каналізаційних трубах, трубах з водою для охолодження, трубах системи водопостачання і спринклерних системах, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії. 

Системи Danfoss для захисту труб від замерзання можна використовувати для вирішення двох основних завдань:

  1. Системи захисту від замерзання встановлюють у тих випадках, коли потрібно запобігти замерзанню та пошкодженню від льоду водопровідних і каналізаційних труб.
  2. Системи підтримання температури забезпечують потрібну температуру труб для постачання гарячої води та інших рідинних речовин.

Системи захисту труб від замерзання Danfoss можна використовувати всередині та зовні труб, у внутрішніх і зовнішніх трубопроводах, а також трубах, прокладених над і під землею.

Функції та переваги

Необмерзлі труби

Постійний потік в трубах

Зменшення глибини прокладання підземних труб

Відсутність витрат на ремонт після суворої зими

Жировмісні продукти не тверднуть у трубопроводі

Ефективне постачання гарячої води

Кабель для встановлення в трубі з питною водою

Система підігрівання труб Danfoss

Компанія Danfoss розробила універсальні рішення для застосування за межами приміщення, призначені для нагрівання труб, дахів, жолобів і ґрунту, які можна встановлювати практично на будь-якій конструкції, зокрема на приватних, комерційних та адміністративних будівлях.

Пов’язані товари

  • Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі
    Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі
    Нагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.
  • Системи сніготанення: мати
    Системи сніготанення: мати
    Нагрівальні мати Danfoss призначені для різноманітного застосування за межами приміщення, як для житлових, так і для комерційних будівель. Вони містять двожильний кабель з одним холодним виводом і екраном.
  • Сніготанення і захист від замерзання: терморегулятори
    Сніготанення і захист від замерзання: терморегулятори
    Терморегулятори Danfoss для систем сніготанення використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна легко контролювати системи сніготанення, для дахових жолобів і захисту від замерзання.
  • Захист труб від замерзання: терморегулятори
    Захист труб від замерзання: терморегулятори
    Терморегулятори Danfoss для захисту труб від замерзання використовуються в системах для захисту труб і кабелів від низьких температур. Ці терморегулятори використовуються разом з кабелями Danfoss для захисту труб від замерзання.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу
Каталог Danfoss Product catalogue англійська Кілька 07 Лип, 2020 25.2 MB .pdf