Системи сніготанення: терморегулятори

  • Огляд
  • Документи
  • Пов’язані товари

Терморегулятори Danfoss для систем сніготанення використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна легко контролювати:

  • системи сніготанення
  • системи дахових жолобів
  • захист від замерзання

Рішення для контролю ECtemp є ключовим фактором забезпечення економічної та енергетичної ефективності наших систем.

Усі наші контролери мають функцію автоматичної активації за певної температури. У разі застосування вдосконаленого інтелектуального контролера ECtemp™ 850 можна скористатися функцією визначення відносної вологості повітря, яка дозволяє активацію системи лише тоді, коли це дійсно потрібно, незалежно від температури середовища.

Наші додаткові високоефективні датчики, що доповнюють асортимент продукції, призначені для зменшення витрат на ремонт у довготривалій перспективі і зниження кількості порушень роботи системи.

Терморегулятори ECtemp 330, 316 і 610 є нашими економічно вигідними рішеннями для автоматичного регулювання температури, які забезпечують економію енергії, високу ефективність та тривалий термін служби усієї системи.

Інтелектуальний контролер ECtemp 850 має покращений двохзоновий контроль для оптимального керування електроживленням:

  • Зменшує витрати на додаткове електроживлення або на придбання кількох контролерів
  • Покращує ефективність у зонах із різними атмосферними впливами, наприклад на даху та на під’їзних алеях
  • Активація з урахуванням вологості і температури
  • Не активується в холодну, але суху погоду, економлячи енергію і гроші

Функції та переваги ECtemp 850

Нічне зниження

Обмежувач мінімальної температури

Монтаж на DIN-рейку

Низьке енергоспоживання в режимі очікування

Велика кількість можливостей застосування

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу
Технічний опис Danfoss ECtemp 316 англійська Кілька 22 Лип, 2020 575.5 KB .pdf
Технічний опис Danfoss ECtemp 330 англійська Кілька 22 Лип, 2020 800.3 KB .pdf
Каталог Danfoss Product catalogue англійська Кілька 06 Лип, 2020 24.4 MB .pdf
Технічний опис ECtemp 850 (EFIT 850) англійська Кілька 22 Лип, 2020 801.7 KB .pdf

Пов’язані товари

  • Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі
    Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі
    Нагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.
  • Системи сніготанення: мати
    Системи сніготанення: мати
    Нагрівальні мати Danfoss призначені для різноманітного застосування за межами приміщення, як для житлових, так і для комерційних будівель. Вони містять двожильний кабель з одним холодним виводом і екраном.
  • Захист труб від замерзання: кабелі
    Захист труб від замерзання: кабелі
    Протягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах із прісною водою, каналізаційних трубах, трубах із водою для охолодження, трубах системи водопостачання та системах розбризкування, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії.
  • Захист труб від замерзання: терморегулятори
    Захист труб від замерзання: терморегулятори
    Терморегулятори Danfoss для захисту труб від замерзання використовуються в системах для захисту труб і кабелів від низьких температур. Ці терморегулятори використовуються разом з кабелями Danfoss для захисту труб від замерзання.