Системи сніготанення: кабелі

  • Огляд
  • Документи
  • Пов’язані товари

Система ECsafe™ являє собою повністю екранований кабель з двома жилами з міцним чорним захищеним від ультрафіолету полівінілхлоридним зовнішнім обплетенням, призначений для встановлення за межами приміщення, наприклад на даху і в стічних жолобах або на землі.

ECsafe™ 20T являє собою гнучкий електричний нагрівальний кабель з високими експлуатаційними показниками, що відповідає вимогам М2 жорсткого стандарту IEC 60800:2009 стосовно міцності кабелю. Завдяки круглому перерізу кабель легко монтується у зовнішніх конструкціях, наприклад на даху і в стічних жолобах або на землі.

ECsnow™ являє собою кабель дуже високої якості з повним екрануванням на 360°, з двома жилами і міцним чорним стійким до ультрафіолету полівінілхлоридним зовнішнім обплетенням. Круглий профіль і міцна конструкція забезпечують швидкість, легкість і безпечність монтажу на даху, у жолобах, дренажних трубах та на ґрунті. Холодний під’єднувальний кабель має міцні жили, які забезпечують швидкий монтаж із чітко видимими роз’ємами для з’єднання.

Функції та переваги

Швидкий та простий монтаж

Різноманітні можливості використання

Безпека та надійність

Тривалий термін служби

Максимальний захист

Стійкий до ультрафіолету

Безпека на даху та ґрунті завдяки нагрівальним кабелям Danfoss

Компанія Danfoss розробила універсальні рішення для застосування за межами приміщення, призначені для нагрівання труб, дахів, жолобів і ґрунту, які можна встановлювати практично на будь-якій конструкції, зокрема на приватних, комерційних та адміністративних будівлях.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу
Технічний опис Danfoss ECaqua 9T англійська Кілька 22 Лип, 2020 467.7 KB .pdf
Технічний опис Danfoss ECsafe 20T англійська Кілька 22 Лип, 2020 382.0 KB .pdf
Технічний опис Danfoss ECsnow 20T 230V англійська Кілька 22 Лип, 2020 650.2 KB .pdf
Технічний опис Danfoss ECsnow 20T 400V англійська Кілька 16 Вер, 2018 338.1 KB .pdf
Технічний опис Danfoss ECsnow 30T 230V 400V англійська Кілька 22 Лип, 2020 652.7 KB .pdf
Технічний опис Danfoss ECsnow 30T 400V англійська Кілька 16 Вер, 2018 373.8 KB .pdf
Каталог Danfoss Product catalogue англійська Кілька 06 Лип, 2020 24.4 MB .pdf
Технічний опис ECbasic 20S (EFSIC) англійська Кілька 22 Лип, 2020 436.7 KB .pdf
Технічний опис ECsafe 100T 230V and 400V англійська Кілька 22 Лип, 2020 452.2 KB .pdf
Технічний опис ECsnow 250T 400V англійська Кілька 22 Лип, 2020 325.2 KB .pdf
Технічний опис ECsnow 300T 230V and 400V англійська Кілька 22 Лип, 2020 397.7 KB .pdf

Пов’язані товари

  • Системи сніготанення: мати
    Системи сніготанення: мати
    Нагрівальні мати Danfoss призначені для різноманітного застосування за межами приміщення, як для житлових, так і для комерційних будівель. Вони містять двожильний кабель з одним холодним виводом і екраном.
  • Сніготанення і захист від замерзання: терморегулятори
    Сніготанення і захист від замерзання: терморегулятори
    Терморегулятори Danfoss для систем сніготанення використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна легко контролювати системи сніготанення, для дахових жолобів і захисту від замерзання.
  • Захист труб від замерзання: кабелі
    Захист труб від замерзання: кабелі
    Протягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах із прісною водою, каналізаційних трубах, трубах із водою для охолодження, трубах системи водопостачання та системах розбризкування, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії.
  • Захист труб від замерзання: терморегулятори
    Захист труб від замерзання: терморегулятори
    Терморегулятори Danfoss для захисту труб від замерзання використовуються в системах для захисту труб і кабелів від низьких температур. Ці терморегулятори використовуються разом з кабелями Danfoss для захисту труб від замерзання.