Система запобігання спучуванню внаслідок замерзання

У холодильних камерах, на льодових аренах тощо, температура завжди знаходиться в межах від –20 до –30 °C, однак холод може витікати, навіть якщо підлога належним чином ізольована. Таким чином, матеріали, які контактують з ґрунтом, наприклад фундамент і ділянки підлоги, поглинатимуть холод та призведуть до замороження ґрунту. Вода, яка міститься в ґрунті, перетворюється на лід і розширюється, що може призвести до значних збитків через руйнування від морозу.

Danfoss пропонує надійні та енергоефективні системи кабельного підігрівання, які запобігають спучуванню внаслідок замерзання і забезпечують захист від замерзання дверей, водовідводів і труб системи пожежогасіння. Компанія Danfoss протягом багатьох років постачала різні варіанти таких систем для 5 континентів світу.

Захист від спучування внаслідок замерзання

Головним завданням нагрівання за допомогою системи запобігання спучуванню внаслідок замерзання є захист від замерзання фундаментів приміщень, у яких температура підтримується на рівні нижче нуля (холодильні склади, льодові палаци тощо).

Захист підлоги від конденсації

На дверях, що розділяють холодильні склади й теплі приміщення, може формуватися конденсат: при відкриванні й закриванні дверей постійно чергується надходження холодного і теплого повітря. Це може викликати формування на підлозі або у дверному прорізі небезпечних скупчень льоду, які обмежують нормальне функціювання, і тому слід підігрівати підлогу в таких місцях.

Захист від замерзання дверей і воріт

Зазвичай системи захисту від замерзання використовують для таких об’єктів: розсувних дверей, навісних дверей, воріт на мийках машин, дверей у холодильних складах, країв роликів в установках обробки водою тощо. Встановлена вихідна потужність для воріт і дверей холодильних камер зазвичай становить 15–20 Вт/м на кожне ущільнення дверей. Для навісних дверей і напрямних планок зовнішніх воріт встановлена вихідна потужність повинна відповідати вихідній потужності, що використовується в системах розтоплювання снігу та льоду, тобто типово 250–350 Вт/м² (C-C = 7,5 см).