Панелі та труби

  • Огляд
  • Документи
  • Пов’язані товари

Панелі для підлогового опалення полегшують монтаж систем гідравлічного підлогового опалення, що укладаються сухим або мокрим способом. Існує два різних типи систем: для монтажу в бетоні чи стяжці (укладання мокрим способом) або для монтажу безпосередньо під підлогове покриття (сухий монтаж). Високоякісні труби забезпечують тривалий термін служби системи.

Системи, що укладаються мокрим способом

Системи Danfoss Basic призначені для систем підлогового опалення, що укладаються мокрим способом. Доступні 3 моделі: BasicClip, BasicGrip і BasicRail. Усі системи серії Basic швидко та легко встановлюються за допомогою кількох простих інструментів. Усі панелі забезпечують тепло- та звукоізоляцію. У системах моделей BasicClip і BasicRail використовуються панелі Danfoss Basic, що накладаються одна на одну. Труби закріплюються на панелях за допомогою затискачів або рейок. Панель моделі BasicGrip має фігурні виступи для укладання труб діаметром 16 мм. Труби просто втискуються у відповідні виступи. У системах серії Basic забезпечений повний асортимент необхідного обладнання для укладання систем підлогового опалення мокрим способом.

Системи сухого монтажу

Нагрівальні панелі Danfoss SpeedUp™ підходять для швидкого та зручного монтажу в системах без стяжки. Нагрівальні панелі серії SpeedUp™ складаються з ізоляції, на якій розташовані алюмінієві пластини, що забезпечують ефективну теплопередачу. Канали у формі підкови надійно втримують труби на місці. Нагрівальні панелі можна легко підігнати під потрібні розміри без використання інструментів. Серія SpeedUp™ передбачає повний асортимент необхідного обладнання для укладання систем підлогового опалення сухим способом.

Труби

Високоякісні багатошарові труби Danfoss FH для систем підлогового опалення мають два різних види. Композитні труби мають алюмінієвий сердечник, що дає змогу забезпечити стовідсоткову непроникність кисню та знизити теплове розширення. Труби з поліетилену підвищеної термостійкості (PE-RT) повністю складаються з пластика, схожого на зшитий поліетилен (PEX), але який повністю переробляється.

Функції та переваги

Легкий монтаж. Панелі для підлогового опалення максимально спрощують монтаж. За наявності необхідних інструментів монтаж може виконати одна людина.

Опалення підлоги, а не всієї будівлі. Ізоляція панелей запобігає тепловтраті через підлогу в будівлі, збільшуючи енергоефективність системи підлогового опалення.

Зниження рівня шуму. Ізоляція також поглинає шум під час руху людей по підлозі. Це корисно як для клієнтів, так і для сусідів знизу в багатоквартирних будинках.

Усе необхідне в одному магазині. В асортименті обладнання компанії Danfoss представлені рішення для систем підлогового опалення, укладених мокрим і сухим способами. Асортимент доповнюється цілим рядом пов’язаного обладнання, додаткового приладдя та інструментів.

SpeedUp™. Обладнання цієї серії повністю відповідає своїй назві. Завдяки великим алюмінієвим пластинам, які укладаються безпосередньо на підлогу, тепло передається дуже швидко. Систему можна використовувати відразу після заповнення теплоносієм і видалення повітря, оскільки не потрібно чекати, доки висохне бетон або стяжка.

Установлення панелей серії SpeedUp з плиткою та системою Strongboard

Інструкція з монтажу панелей для підлогового опалення Danfoss SpeedUp із системою Strongboard

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results російська Росія 04 Гру, 2015 5.2 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results китайська (CN) Китай 04 Гру, 2015 5.2 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results турецька Туреччина 04 Гру, 2015 3.6 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results польська Польща 06 Жов, 2015 5.1 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results датська Данія 19 Вер, 2019 2.8 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results німецька Кілька 19 Тра, 2017 2.7 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results фінська Фінляндія 06 Жов, 2015 5.1 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating - Get the optimum results литовська Литва 04 Гру, 2015 5.0 MB .pdf
Посібник із використання Designing hydronic floor heating (Application Guide) англійська Кілька 08 Сер, 2019 8.0 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable польська Польща 16 Бер, 2016 5.7 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable китайська (CN) Китай 01 Гру, 2015 5.9 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable чеська Чеська Республіка 24 Жов, 2014 5.8 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable литовська Литва 04 Гру, 2015 5.6 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable французька Франція 19 Жов, 2015 7.5 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable шведська Швеція 10 Бер, 2015 5.8 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable турецька Туреччина 01 Гру, 2015 5.4 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable російська Росія 01 Гру, 2015 5.8 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable німецька Австрія 29 Жов, 2014 4.2 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating - Product guide датська Данія 14 Сер, 2017 5.0 MB .pdf
Каталог Hydronic floor heating (Product guide) англійська Кілька 12 Лис, 2020 29.9 MB .pdf

Пов’язані товари

  • Колектори та приводи Danfoss
    Колектори та приводи
    Універсальні компоненти Danfoss дають змогу збирати колектори для систем підлогового опалення відповідно до ваших вимог. Завдяки широкому асортименту компонентів ви можете оснастити колектор стандартними або попередньо налаштованими витратомірами, запірною арматурою та повітровипускними клапанами, що найкраще відповідають вимогам проєкту.
  • Змішувальні вузли Danfoss
    Змішувальні вузли
    Змішувальні вузли Danfoss дають змогу підтримувати достатньо низьку температуру води, що забезпечує її безпечне розподілення в системі підлогового опалення. Вони призначені для встановлення в колекторах типу FH, щоби змішувати до потрібної температури подачі гарячу воду з подавального трубопроводу з холодною водою, що повертається із системи підлогового опалення.
  • Кімнатні засоби регулювання Danfoss
    Кімнатні засоби регулювання
    Щоби забезпечувати високий рівень комфорту та низький рівень споживання енергії, важливо оснастити системи гідравлічного підлогового опалення або охолодження хорошими пристроями температурного регулювання всередині приміщення. Вони контролюють температуру підлоги або повітря всередині приміщення та дають змогу уникнути перегріву. Щоби забезпечувати оптимальний рівень комфорту, у кожній кімнаті необхідно встановити окремий терморегулятор.