Компанія Danfoss пропонує повний спектр електричних нагрівальних матів для систем підлогового опалення.
Нагрівальні мати Danfoss для приміщень здебільшого використовуються в проєктах модернізації будівель, оскільки їх можна вбудувати в уже наявну конструкцію підлоги завдяки надзвичайно невеликій товщині та легкості монтажу. Особливо зручно використовувати мати для монтажу системи електричного підлогового опалення на великій площі.
Сфери використання:
- Зведення нових і модернізація наявних будинків
- Бетонна підлога
Функції та переваги
Простий монтаж – мат готовий до викладання на підлогу
Поверхня з клеючою речовиною
Мати для приміщень лише 3–4,5 мм завтовшки
Тривалий термін служби з гарантією на 20 років
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | Finnish | Finland | 08 Кві, 2020 | 7.3 MB | |
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Кілька | 06 Лип, 2020 | 24.4 MB | |
Catalog | Danfoss Product catalogue | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 17 Лип, 2017 | 387.9 KB | |
Catalog | Danfoss Product catalogue | Finnish | Finland | 31 Жов, 2019 | 5.8 MB |
Пов’язані товари
-
Кабелі для електричного підлогового опаленняНагрівальні кабелі Danfoss розроблені для різних систем, зокрема для систем комфортного підлогового опалення всередині приміщень. Наше останнє рішення Danfoss ECflex — це прямий результат поєднання багатьох років досвіду та справжньої інноваційної технології, що дало змогу досягти нового рівня універсальності, гнучкості та надійності.
-
Терморегулятори для систем електричного підлогового опаленняТерморегулятор серії ECtemp™ Smart використовується для керування електричними нагрівальними елементами, установленими в підлозі. Завдяки стриманому та непідвладному часу дизайну квадратного сенсорного екрана терморегулятор серії ECtemp™ Smart ідеально вписується в будь-який сучасний інтер’єр. Інтуїтивно зрозумілий мобільний застосунок перетворює смартфон на пульт дистанційного керування та дає змогу легко керувати системою підлогового опалення.
-
Системи сніготанення, захист від замерзання: кабеліНагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.
Гарантія
Виробництво якісного обладнання із тривалим терміном служби має неабияку важливість для компанії Danfoss. Ми пропонуємо найкращу гарантію на ринку. Гарантія компанії Danfoss — це серія з 4 індивідуальних гарантій з найкращими умовами на ринку, що забезпечать вам повний спокій під час використання обладнання Danfoss в електричних системах опалення.
На все обладнання Danfoss, придбане після 1 вересня 2013 року, ми пропонуємо наступні гарантії: на 20, 10, 5 років або 2 роки залежно від групи обладнання.
Нагрівальні мати:
гарантія на 20 років
Обладнання Danfoss із 20-річною гарантією
Нагрівальні кабелі Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Нагрівальні мати Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
На все супутнє додаткове приладдя надається 2-річна гарантія.
У випадку виходу з ладу, що може статися внаслідок доведеного дефекту виробництва обладнання Danfoss, таке обладнання буде замінене або відремонтоване безкоштовно. Гарантія включає в себе вартість монтажних робіт і підлогового покриття (наприклад, пошкодженої плитки або цегляної кладки). Ця гарантія є дійсною лише в тому випадку, якщо монтаж здійснював кваліфікований спеціаліст у відповідності до рекомендацій виробника та за умови надання гарантійного сертифікату з підписом і печаткою.