Компанія Danfoss пропонує комплексну програму для нагрівальних кабелів — ви можете вибрати правильну оптимізовану систему підлогового опалення Danfoss відповідно до необхідного застосування. Здебільшого нагрівальні кабелі застосовуються в нових будівлях або у великих проєктах модернізації, які передбачають заміну всієї конструкції підлоги.
Під час розробки та виготовлення інноваційних рішень ми завжди приділяли найбільшу увагу потребам професійних монтажників. Ми регулярно спілкуємося зі споживачами як продукції Danfoss, так і продукції інших компаній. Це дає нам змогу оцінити, як наше обладнання функціонує на практиці, і які покращення хотіли б побачити клієнти. У результаті ми отримали кабель Danfoss ECflex.
Під час проєктування кабелю Danfoss серії ECflex наші інженери зосереджувалися на підвищенні простоти використання та довговічності. Завдяки цьому кабелі Danfoss серії ECflex ще міцніші, гнучкіші та надійніші, ніж популярна версія обладнання EFTPC, на заміну якій вони прийшли. Щоби полегшити монтаж, кабель і холодний під’єднувальний кабель Danfoss серії ECflex мають круглий профіль. Це запобігає скручуванню та полегшує згинання. До комплекту також входить повністю екранований, двожильний кабель і посилений холодний одножильний під’єднувальний кабель, що легко знімається. Кабелі Danfoss серії ECflex економічні, універсальні, прості в монтажі, надзвичайно довговічні та повністю відповідають стандарту обладнання IEC 60800:2009. Вони мають широку сферу використання:
-
Зведення нових і модернізація наявних будинків
-
Бетонна підлога
-
Захист від замерзання труб
-
Система Danfoss Reflect для монтажу під дерев’яну підлогу та ламінат
-
Одноразове твердіння бетону (спеціальна версія з потужністю 30 Вт/м).
Функції та переваги
Легкий монтаж
Підходить для кожної кімнати в будинку та кожного типу підлоги
Якщо опалення не працює належним чином, це не означає, що потрібно зривати всю підлогу
Електричне опалення — вибір для енергоефективних будинків
Менше пилу в повітрі
На кабелі Danfoss серії ECflex надається унікальна 20-річна гарантія, яка включає в себе не тільки заміну кабелю, але також витрати на монтаж та покриття підлоги.

Опалення приміщення за допомогою нагрівальних кабелів Danfoss
Здебільшого нагрівальні кабелі застосовуються в нових будівлях або у великих проєктах модернізації, які передбачають заміну всієї конструкції підлоги.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Кілька | 26 Лют, 2021 | 14.8 MB |
Гарантія
Виробництво якісного обладнання із тривалим терміном служби має неабияку важливість для компанії Danfoss. Ми пропонуємо найкращі на ринку умови гарантії на електричні системи опалення. Гарантія компанії Danfoss — це серія з 4 індивідуальних гарантій з найкращими умовами на ринку, що забезпечать вам повний спокій під час використання обладнання Danfoss в електричних системах опалення.
На все обладнання Danfoss для електричних систем підлогового опалення, придбану після 1 вересня 2013 року, ми пропонуємо наступні гарантії: на 20, 10, 5 років або 2 роки залежно від групи обладнання.
Для нагрівальних кабелів пропонується:
гарантія на 20 років
Обладнання Danfoss із 20-річною гарантією
- Нагрівальні кабелі Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
- Нагрівальні мати Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
На все супутнє додаткове приладдя надається 2-річна гарантія.
У випадку виходу з ладу, що може статися внаслідок доведеного дефекту виробництва обладнання Danfoss, таке обладнання буде замінене або відремонтоване безкоштовно. Гарантія включає в себе вартість монтажних робіт і підлогового покриття (наприклад, пошкодженої плитки або цегляної кладки). Ця гарантія є дійсною лише в тому випадку, якщо монтаж здійснював кваліфікований спеціаліст у відповідності до рекомендацій виробника та за умови надання гарантійного сертифікату з підписом і печаткою.