Максимально підвищить ефективність систем теплопостачання та охолодження за допомогою нових інтелектуальних регуляторів тиску та витрати Danfoss
Для найвибагливіших систем централізованого теплопостачання та охолодження фахівці компанії Danfoss розробили нові регулятори перепаду тиску та витрати для роботи у важких умовах експлуатації. Ця серія обладнання отримала назву Virtus. Вони призначені для використання в джерелах енергії, транспортних і розподільних мережах і в теплопунктах споживачів. Оптимальне гідравлічне балансування та регулювання температури — це головні фактори максимального підвищення ефективності мереж теплопостачання та охолодження. Крім того, використання цього обладнання дає змогу заощадити кошти та знизити енерговитрати, а також підвищити рівень комфорту для споживачів.
Принцип дії
Балансування та оптимізацію роботи мереж централізованого енергопостачання тепер можна виконувати по-іншому. Нове покоління інтелектуальних регуляторів тиску та витрати серії Virtus підвищують довговічність, а також покращують функціональність і експлуатаційні характеристики. Крім того, унікальні інтелектуальні функції оптимізації iNET і iSET дають змогу ще більше підвищити енергоефективність системи.
- Оптимізація ΔT: зниження витрат на генерацію первинної енергії мінімум на 1 % на кожні 3 К збільшення ΔT. Докладніше
- Оптимальна конструкція мережі: скорочення капітальних витрат майже на 17 %. Докладніше
- Джерела та розподілення енергії: частка поновлюваних джерел енергії становить мінімум 27 %, зниження пікового рівня енергонавантаження — до 20 %, щорічне зниження рівня енергоспоживання — більше 1,5 %. Докладніше
Головні переваги серії Virtus
Монтаж і налагоджування
Перегляньте анімацію монтажу та налагоджування нових регуляторів перепаду тиску серії Virtus для систем централізованого теплопостачання та охолодження.
Інформаційна листівка та брошура про серію Virtus
Дізнайтеся більше про регулятори перепаду тиску та витрати Danfoss серії Virtus
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулювальні клапани, що не залежать від тиску
Регулювальні клапани, що не залежать від тиску, — це прості рішення, які забезпечують ефективне регулювання.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулятори перепаду тиску
Регулятори перепаду тиску підтримують постійний і менший перепад тиску на регулювальному клапані з електроприводом, у всій системі або в теплопункті. Це усуває коливання тиску та підвищує точність регулювання температури.