Регулятори зниження тиску складаються з клапана та приводу для регулювання перепаду тиску. Вони використовуються у системах водопостачання та паропостачання.
Зниження тиску встановлено на абсолютний тиск. Регулятор встановлюється у потоці перед системою, у якій необхідно знизити тиск.
Регулятор зниження тиску потрібен у тих місцях мережі, де тиск дуже високий та/або дуже мінливий.
Це зазвичай трапляється поблизу насосних станцій у мережі. Зниження високого тиску забезпечує точне та стабільне регулювання температури в системі поза регулятором зниження тиску.
Функції та переваги
Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури
Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень
Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму

Регулятори перепаду тиску та витрати в системах централізованого теплопостачання та охолодження (зі змінною витратою)
Збалансуйте параметри мережі, знизьте енергоспоживання та підвищить рівень комфорту споживачів за рахунок гідравлічного балансування та регулювання мереж централізованого енергопостачання.
Найчастіші запитання
Інструменти та програми