Регулятори перепаду тиску та регулятори/обмежувачі витрати теплоносія

Комбінований регулятор перепаду тиску та витрати (PQ) складається з двох незалежних регуляторів перепаду тиску та обмежувача витрати (ручний балансувальний клапан), вбудованих у корпус клапана.

Цей пристрій виконує дві функції:

1) Регулятор перепаду тиску підтримує фіксоване значення перепаду тиску на обмежувачі витрати (регуляторі витрати). Це забезпечує автоматичне обмеження витрати незалежно від коливань тиску в системі.

2) Регулятор перепаду тиску підтримує постійне значення перепаду тиску на регулювальних клапанах з електроприводом або в усьому контурі.

Це найкраще рішення для теплопостачальних організацій, тому що воно дає змогу виконувати налаштування обох змінних (максимальної витрати та перепаду тиску) незалежно від системи регулювання теплопостачання споживача. Особливо у тому разі, коли власником теплового пункту є споживач, а у комунального підприємства немає впливу на обмеження витрати у системі на боці користувача.

Це дає змогу теплопостачальним організаціям регулювати витрату для кожного споживача, а також перепад тиску в теплопункті. При цьому забезпечується ефективне балансування у мережі.

Ще одним рішенням є встановлення регулятора PB, який складається з регулятора тиску та обмежувача витрати (ручного балансувального клапана). Регулятор PB використовується у системах, де незалежна витрата та перепад тиску не потрібні.

Регулятори перепаду тиску та витрати в системах централізованого теплопостачання та охолодження (зі змінною витратою)

Збалансуйте параметри мережі, знизьте енергоспоживання та підвищить рівень комфорту споживачів за рахунок гідравлічного балансування та регулювання мереж централізованого енергопостачання.

Функції та переваги

Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури

Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень

Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму

Найчастіші запитання

Інструменти та програми

Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss

Кталог "Трубопровідна арматура"

Відеозаписи